Übersicht
Effizientes Sortieren von Objekten bei höchsten Fördergeschwindigkeiten
Das Track-and-trace-System, ICR (Image-based Code Reader) ist die ideale Identifikationslösung für Sortierprozesse bei höchsten Fördergeschwindigkeiten. Die zu sortierenden kubischen und irregulären Versandobjekte werden unter Berücksichtigung aller gängigen 1D-/2D-Codes sowie Postalcodes schnell und zuverlässig identifiziert. Die hervorragende Bildqualität der integrierten Kamera ermöglicht zudem die Verwendung in OCR-, Videocodier- und Vision-Anwendungen. Das System ist sowohl bei schmalen Förderbreiten als auch bei Breiten von bis zu 1.600 mm einsetzbar und lässt sich durch Produkte, wie z. B. ein Volumenmesssystem erweitern.
Auf einen Blick
- 8/12 k Quad-Line-Farbsensor
- Linux-basierte Softwareplattform
- Ethernet-basierte Übertragung von Codedaten zum Controller SIM2000
- Integrierte Rechenleistung zur Unterstützung der neuesten Vision-Anwendungen
- MTBF von 120.000 h