Hinweis:
die genauen Gerätespezifikationen und Leistungsdaten des Produkts können abweichen und sind abhängig von der jeweiligen Applikation und Kundenspezifikation. Bei der Auswahl der geeigneten Gerätekonfiguration unterstützt Sie unsere regionale Vertriebsorganisation.
Nur Messung von nicht transparenten (opaken) und formstabilen Objekten
Eichfähigkeit
Zertifiziert nach OIML R 129, MID 009 und NAWI
Mechanik/Elektrik
Abmessungen, System (L x B x H)
3,2 m x 2,4 m x 3,35 m
Transportabmessungen, System (L x B x H)
3,2 m x 2,4 m x 2,3 m
Messhöhe
(≤ 2,5 m)
Messfläche System
1,8 m x 2 m
Messfläche der Plattformwaage
1,5 m x 1,25 m
Versorgungsspannung
230 Valternativ 110 V (typisch)
Netzfrequenz
50 Hzbei 230 V
60 Hzbei 110 V
Computerplattform
APACHE p8 mit Windows XP embedded
Eingabepanel
Touch Panel zur Dateneingabe und Visualisierung der Messergebnisse
Überstände
Überstände am Objekt, die größer sind als 4 cm in Länge und Breite bzw. 1 cm in der Höhe werden bei der Ermittlung des kleinsten umhüllenden Quaders berücksichtigt
Performance
Codearten
1D
2D
PDF417
Aztec
4-state
Maxi-Code
Geschwindigkeit der Messachse
22 m/min
Minimale Objektgröße
20 cm x 20 cm x 10 cm
Maximale Objektgröße
180 cm x 200 cm x 250 cm
Genauigkeit der Objekterfassung
± 2 cm x ± 2 cm x ± 1 cm
Genauigkeit der Waage
e = 0,5 kg
Zulässiges Gewicht für eichfähige Verwiegung
10 kg ... 2.000 kg
Zulassungen
OIML R 129
MID009
NAWI
Für eichfähige Anwendungen
Schnittstellen
Ethernet
✔
Datenübertragungsrate
10/100/1.000 Mbit/s
Protokoll
FTP
Elektrischer Anschluss
RJ45
Seriell (RS-232, RS-422)
✔
Elektrischer Anschluss
D-Sub
Optische Anzeigen
Anzeigeeinheit mit serieller Schnittstelle (RS-232, RS-422, RS-485)
Identifikation
Robuster Barcode-Handheldscanner IDM16x für alle gängigen 1D-Barcodes, Leseabstand bis zu 800 mm, minimale Modulbreite 0,076 mm (andere Handheldscannertypen auf Anfrage)
Umgebungsdaten
Umgebungstemperatur Betrieb
0 °C ... +40 °C
32 °F ... +104 °C
Zulässige relative Luftfeuchte
≤ 85 %, nicht kondensierend
Allgemeine Hinweise
Lieferumfang
DWS Pallet System mit Rahmen und SICK Sensorpaket
LMS500 (2 x)
DFS60
IME12 (3 x)
DOS-2312-G
IDM160BT RS-232 Kit
Handheldscanner (optional)
Plattformwaage (optional)
Verbindungsleitungen und Rahmenoptionen abhängig von der Applikation