Übersicht
Vermessung und Verwiegung von Paletten und anderen großvolumigen Frachtgütern
Das Track-and-trace-System DWS Pallet kommt ins Spiel, wenn großvolumige Frachtgüter wie Paletten versendet werden. Bei Logistikdienstleistern wie Spediteuren sowie in Luftfrachtanlagen und bei Fluggesellschaften hilft das System beim Aufspüren von zu gering deklarierter Fracht.
Die Fracht wird mit einem Gabelstapler oder Hubwagen zum DWS Pallet gebracht. Dort wird sie auf einer Plattformwaage abgestellt. Sobald der am Frachtstück angebrachte Barcode durch Handscanner identifiziert ist, startet die Messung zur Ermittlung von Länge, Breite, Höhe, Volumen und Gewicht. Es kann auch eine Webcam im DWS Pallet installiert werden, die ein Foto der Fracht aufnimmt.
Anschließend werden die Daten auf dem integrierten Display angezeigt, in einer Datenbank abgelegt und über standardisierte Schnittstellen übertragen.
Auf Anfrage erhältlich: Sonderversionen für größere Frachtstücke oder dynamische Messung.
Auf einen Blick
- Statische Dimensionierung und Verwiegung von Paletten und anderen sperrigen, großvolumigen Frachtgütern
- Komplettlösung mit faltbarem Stahlrohrgestell, Auswerterechner und Touchscreendisplay
- Eichfähig nach den geltenden Normen OIML, MID und NAWI