Track-and-trace-Systeme
DWS Dynamic

DWS Dynamic Flex
Auf Anfrage
Hinweis: die genauen Gerätespezifikationen und Leistungsdaten des Produkts können abweichen und sind abhängig von der jeweiligen Applikation und Kundenspezifikation. Bei der Auswahl der geeigneten Gerätekonfiguration unterstützt Sie unsere regionale Vertriebsorganisation.
Kurzlink kopieren
    • Merkmale
      Branchen

      Kurier, Express, Paket und Post

      Handel und Distributionszentren

      Lagerung, Handhabung und Sortierung

      Aufgabenstellungen

      Identifizieren

      Dimensionieren

      Wiegen

      Identifikation von Objekten

      Integriertes Track-and-Trace Identification System (individuell nach Anforderungen)

      CLV Identification System

      Lector65x System

      ICR System

      Dimensionierung von Objekten

      VMS4x00/5x00

      VMS6x00/7x00 (optional)

      VML

      Waagentyp

      Einzelwaage

      Doppelwaage

      Dreifachwaage

      Zu- und Abführung von Objekten

      Automatisch

      Halbautomatisch

    • Performance
      Codearten

      1D

      2D

      RFID

      PDF417

      Aztec

      4-state

      Maxi-Code

      Fördergeschwindigkeit≤ 3,4 m/s
      Minimale Objektgröße50 mm x 50 mm x 20 mm
      Maximale Objektgröße2.200 mm x 1.600 mm x 800 mm (weiteres auf Anfrage)
      Durchsatz5.000 pph (Einbandwaage) / 11.000 pph (Doppelwaage) / 19.000 pph (Dreibandwaage) (abhängig von der Geschwindigkeit und der Verteilung der Objektlängen)
      Genauigkeit der Waagee = 2 g / e = 5 g (je nach Anwendung)
      Zulässiges Gewicht für eichfähige Verwiegung0,01 kg ... 150 kg
      Zertifizierung

      MID (OIML)

      NTEP auf Anfrage

      ZulassungenFür eichfähige Anwendungen, OIML R 129, OIML R 51-1, europäische Messgeräterichtlinie 2004/22/EG (kurz: "MID")
      Side-by-side
      Touching objects
    • Umgebungsdaten
      Betriebsumgebungstemperatur–10 °C ... +50 °C
      Umgebungstemperatur Lager–20 °C ... +70 °C
      Zulässige relative Luftfeuchte95 %, nicht kondensierend
    • Allgemeine Hinweise
      LieferumfangIdentifikations-, Dimensionierungs und Wägetechnik einschließlich mechanischer Rahmen
      Anwenderschnittstellen (elektrisch, mechanisch, Datenübertragung)
      Zu- / Abführungen (Einlaufband/Auslaufband) auf Anfrage
      Zusätzliche Funktionen & Features (z.B. 2D / 3D Vision Solutions) auf Anfrage
    • Klassifikationen
      eCl@ss 5.027281001
      eCl@ss 5.1.427280190
      eCl@ss 6.027280190
      eCl@ss 6.227280190
      eCl@ss 7.027280190
      eCl@ss 8.027280190
      eCl@ss 8.127280190
      eCl@ss 9.027280190
      UNSPSC 16.090143211701