Übersicht
Gasanalyse unter härtesten Bedingungen direkt am Drehrohrofen
Das Prozessgas-Analysensystem SCPS wird für die Gasmessung direkt am Drehrohrofen eingesetzt. Robuste Entnahmesonden, effektive Reinigungsmechanismen, kombiniert mit heiß- oder kalt-extraktiven Analysensystemen und flexibler Fernwartung – als einziger Hersteller liefert SICK das komplette Portfolio aus einer Hand. Die Analysatoren sind so konfiguriert, dass sie neben den für die Verbrennung wichtigen Parametern O2, CO, CO2, NO und ggf. CH4 auch Prozessparameter wie SO2, HCL und NH3 messen. Besonders bei Anlagen mit brennstoffbedingt hohen Schwefel- und/oder Chlorgehalten glänzt das SCPS durch minimale Wartung, maximale Verfügbarkeit und präzise Messwerte.
Auf einen Blick
- Gleichzeitige Messung aller relevanten Gaskomponenten, wie CO, CO2, NOx, SO2, CH4, O2, HCL, NH3
- Robuste und gekühlte Entnahmesonden, einsetzbar bis 1.400 °C und 2.000 g/m³ Staub
- Bis zu 98 % Verfügbarkeit des Gesamtsystems
- Schneller Service durch Fernwartung