Übersicht
Ein Plus an Effizienz und Sicherheit für Ihren Prozess
Das Prozessgas-Analysensystem (PGA) METPAX300 beinhaltet den vielfach bewährten Prozess-Gasanalysator MCS300P und den Laser-Sauerstofftransmitter TRANSIC100LP. Das System ist optimal an die rauen Umgebungsbedingungen im Stahlwerk angepasst. Die wassergekühlte Entnahmesonde trotzt Temperaturen bis zu 1.800 °C und ist durch den innovativen Cross-flow-Filter für höchste Staubkonzentrationen geeignet. Der Analysenschrank aus Edelstahl wird gekühlt und durchspült, sodass Überhitzung und Staubeintrag ausgeschlossen sind. Die kontinuierliche Messung von O2, CO und CO2, kombiniert mit der Überwachung des Wassergehalts, ermöglicht eine ressourcenschonende Steuerung des Elektrolichtbogenofens und trägt entscheidend zur Anlagensicherheit bei.
Auf einen Blick
- Hochgenaue Messung von O2, CO, CO2 und H2O. Bis zu drei weitere Gaskomponenten lassen sich simultan mitmessen oder bei Bedarf nachrüsten
- Optimal angepasst an die rauen Umgebungsbedingungen im Stahlwerk
- Extrem wartungsarmes und robustes Design