Kontakt
Feedback

Kundenspezifische Analysensysteme
TRANSIC Extractive

Sauerstoffmessung für jede Anwendung

Ihr Nutzen

  • Zuverlässige Messung unter schwierigen Messbedingungen und in verunreinigten Gasen
  • Schlanke Gasaufbereitung und dadurch minimaler Wartungsaufwand
  • In explosionsgefährdeten Bereichen einsetzbar
  • Einfache Handhabung und Installation
  • Niedrige Betriebskosten

Die genauen Gerätespezifikationen und Leistungsdaten des Produkts können abweichen und sind abhängig von der jeweiligen Applikation und Kundenspezifikation.

Übersicht

Sauerstoffmessung für jede Anwendung

Das modulare Analysensystem TRANSIC Extractive kombiniert die Vorteile des TRANSIC-Transmitterdesigns mit der Flexibilität eines extraktiven Analysensystems. TRANSIC Extractive ist die ideale Lösung zur Überwachung der O2-Konzentration in Anlagen und Prozessen aller Industrien. Dank hochmoderner Laserspektroskopie misst das System auch unter schwierigen Bedingungen zuverlässig. Als Baukasten lässt es sich an unterschiedliche Industriestandards und nahezu jede Anwendung gezielt anpassen und auch in explosionsgefährdeten oder Hygienebereichen problemlos einsetzen.

Auf einen Blick
  • Sauerstofftransmitter auf Basis moderner Laserspektroskopie (TDLS)
  • Kompaktes Design angepasst an die jeweiligen Einsatzbedingungen
  • Sehr einfache Bedienung und Installation
  • Mit einer Messstellenumschaltung kombinierbar
  • Flexibel für fast jede Anwendung
  • Modular erweiterbar

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick
    MessgrößenO2
    MessprinzipienDiodenlaser-Spektroskopie (TDLS)
    Prozesstemperatur–20 °C ... +200 °C
    Andere Temperaturen auf Anfrage
    Prozessdruck800 hPa ... 15.000 hPa
    Höhere Drücke auf Anfrage
    SchutzartIP66
    Schnittstellen

    RS-485 (nicht bei der ATEX/IECEx-Ausführung)

    RS-232c (Service-Schnittstelle, nicht bei der ATEX/IECEx-Ausführung)

    USB (nicht für Ex-Anwendungen zugelassen)

    KorrekturfunktionenJustierung mit Umgebungsluft oder Prüfgasen
    KontrollfunktionenVerschmutzungskontrolle
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben