Kontakt
Feedback

Kundenspezifische Analysensysteme
MINESIC700 TBS

Die Atmosphäre muss stimmen

Ihr Nutzen

  • Das System enthält zuverlässige und langlebige Analysatoren von SICK
  • Modulares System, erweiterbar von 10 auf bis zu 40 Messstellen
  • Benutzer-konfigurierbare Messstellenumschaltung
  • Erhöhte Minensicherheit durch Erfassung von Langzeittrends in der Minenatmosphäre an jedem Messpunkt
  • Fernbedienung von zentralem Kontrollraum
  • Einfache Handhabung und leichte Wartung des Systems
  • Umfangreiches Servicepaket inklusive verschiedener Unterstützungoptionen durch SICK LifeTime Services
  • Fundierte Systemkenntnisse durch umfassende Benutzerschulung

Die genauen Gerätespezifikationen und Leistungsdaten des Produkts können abweichen und sind abhängig von der jeweiligen Applikation und Kundenspezifikation.

Übersicht

Die Atmosphäre muss stimmen

Das Rohrbündel-Analysensystem MINESIC700 TBS eignet sich ideal zur Überwachung der Grubenatmosphäre in Schächten und ausgebeuteten Bereichen in Untertage-Kohleminen. Über speziell konstruierte Polyethylenschläuche, die mit einer leistungsfähigen Messgaspumpe verbunden sind, entnimmt das System an verschiedenen Stellen Gas aus der Mine. Das System umfasst außerdem Spülpumpen, zertifizierte Flammensperren und Gasaufbereitungskomponenten. Die Gasprobe wird mit bewährten NDIR-Gasanalysatoren und paramagnetischen Sauerstoffanalysatoren analysiert.

Auf einen Blick
  • Extraktive Messung von Gasen in Kohleminen
  • Zertifiziert gemäß IECEx und ANZEx
  • Zuverlässige kontinuierliche Messung (24/7)
  • Automatische Messstellen-Umschaltung für bis zu 40 Messstellen
  • Automatischer Alarm und Alarmprotokollierung
  • System in transportablem Standardcontainer
  • Separater Raum für Prüfgase
  • Kontrollraum vom Analysen- und Prüfgasraum getrennt

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick
    MessgrößenCO, CO2, CH4, O2, Weitere Komponenten auf Anfrage
    Prozesstemperatur+5 °C ... +50 °C
    Konformitäten

    ANZEx Ex V (AS1482) — CERT No. ANZEx 12.2006

    Analysator NATA-zertifiziert

    Schnittstellen

    Ethernet

    Faseroptik

    Busprotokoll

    Modbus (Analysator)

    Ethernet

    KorrekturfunktionenManuelle Justierung mit Prüfgasen (über Safegas-Software)
    Kontrollfunktionen

    Überwachung des Analyseraums und der Frischluftzufuhr (TBS-Messpunkte 41 und 42)

    Zwangsbelüftung von Analysenraum und Gasraum mit "Ex d"-Lüftern

    Optionen

    Feuerbekämpfungssysteme

    Notstromaggregat

    Gaschromatograf

    Videoüberwachungsanlage

    Integration des Treibhausgas-Messsystems MINESIC700 GHG

    Methanableitungssystem

    Untertage-Verteilerschränke/-platten

    Endfilter, Wasserfallen, Untertage-Dichtungsplatten

    Leitungsprüfset

    Rückspülplatte

    Werkzeugset

Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben