Kontakt
Feedback

Kundenspezifische Analysensysteme
MINESIC700 GHG

Minimierung der Treibhausgas-Emissionsabgaben durch kontinuierliche Messung

Ihr Nutzen

  • Bewährte Treibhausgas-Messung mit zuverlässiger Ultraschall-Durchfluss- und Gasmesstechnik
  • Bis zu 5 Messstellen mit einem modular erweiterbaren System
  • Exakte Messung und Berichterstattung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen
  • Geringere Steuerabgaben durch exakte Mengenkosten aufgrund geringer Messunsicherheit
  • Einfache Handhabung und leichte Wartung des Systems
  • Umfangreiches Servicepaket einschließlich Unterstützungsoptionen durch SICK LifeTime Services
  • Fundierte Systemkenntnisse durch umfassende Benutzerschulung

Die genauen Gerätespezifikationen und Leistungsdaten des Produkts können abweichen und sind abhängig von der jeweiligen Applikation und Kundenspezifikation.

Übersicht

Minimierung der Treibhausgas-Emissionsabgaben durch kontinuierliche Messung

Das Analysensystem MINESIC700 GHG zur Messung von Treibhausgasen kalkuliert die Treibhausgas-Emissionen von Untertage-Kohleminen kontinuierlich. Es entnimmt Messgas und bestimmt die Konzentrationen der Treibhausgaskomponenten mittels NDIR-Spektroskopie. Außerdem misst es den Gasdurchfluss mit Ultraschalltechnologie, sowie Temperatur, Druck und Feuchte. Mit einem speziellen Softwarepaket zur Datenerfassung und -zuordnung, werden die Ergebnisse dann gemäß der geltenden Gesetzgebung berechnet und ausgewiesen. Durch die Überwachung mit dem Analysensystem MINESIC700 GHG können die Mengenkosten exakt kalkuliert und die Steuerabgaben verringert werden.

Auf einen Blick
  • Genaue Messung der Treibhausgas-Emissionen
  • Zuverlässige Messung mit sehr geringer Messunsicherheit
  • Automatische Umschaltung für bis zu 5 Messstellen
  • Softwarepaket zur Berechnung und Aufzeichnung des gesamten Treibhausgas-Ausstoßes
  • Durchfluss, Druck und Temperatur werden mit Geräten für IECEx Zone 1 gemessen
  • Verfügbar als eigenständiger Schrank oder integriert in MINESIC700 TBS

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick
    MessgrößenCO2, CH4, Gasgeschwindigkeit, Temperatur, Druck, Feuchte (Option)
    Prozesstemperatur+5 °C ... +50 °C
    Prozessdruck≤ 10 kPa
    KonformitätenAnalysator NATA-zertifiziert
    SchnittstellenEthernet
    BusprotokollModbus (Analysator)
    KorrekturfunktionenManuelle Justierung mit Prüfgasen
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben