Übersicht
Zuverlässige Komplettlösung für fiskale Messungen
Flow-Metering-Systeme FLOWSKID sind vollständige Gasdurchflussmesssysteme. SICK stellt sie als Komplettlösung für den eichpflichtigen Verkehr bereit. Die Systeme lassen sich flexibel projektieren und liefern hochgenaue Messdaten. Die Ultraschall-Gaszähler FLOWSIC600 oder FLOWSIC600-XT als Herzstück des FLOWSKID600 und des FLOWSKID600-compact sorgen für zuverlässige Gasmessungen. Die Systeme werden entsprechend den ISO-Normen und unter Einhaltung höchster Qualitätsstandards nach den aktuellen DIN-, ANSI- oder ASME-Normen hergestellt. Damit erfüllen sie die Vorschriften und Anforderungen, die für ihren Einsatz vor Ort jeweils notwendig sind.
Auf einen Blick
- Voll kalibriertes Metering Skid
- Kundenspezifische Anpassung der Systemkomponenten, inklusive Gasanalysator, Gaschromatograf und Überwachungscomputer
- Nahtlose Integration des Flowcomputer Flow-X von SICK
- Erhältlich von Class 150 bis Class 2500
- Modulares Design