Kontakt
Feedback

Fahrerassistenzsysteme
MINESIC100 WPS

Unfallwarnung und Rückfahrassistent für Radlader und Bulldozer

Ihr Nutzen

  • Reduzierung von Unfällen, Ausfallzeiten und Reparaturkosten
  • Erkennung und Identifizierung von mobilen und statischen Hindernissen, ohne dass RFID-Tags eingesetzt werden müssen
  • Aktive situationsabhängige Warnung mit niedriger Fehlalarmrate
  • Einfache Installation, einfache Bedienung
  • Einfache Wartung, eingebaute Testfunktion und Berichterstattung
  • Konfigurierbar für die betrieblichen Anforderungen im Minengelände
  • Komplettes Servicepaket durch SICK LifeTime Services
  • Fundierte Systemkenntnisse durch umfassende Benutzerschulung

Übersicht

Unfallwarnung und Rückfahrassistent für Radlader und Bulldozer

Das MINESIC100 WPS ist ein leistungsfähiges Kollisionswarn-, Fahrerassistenz- und Maschinenschutzsystem. Es ist hervorragend für den Einsatz von Front- bzw. Radladern im Tagebau geeignet. Das robuste System basiert auf modernen Laserscannern und speziellen Sensoren und ermöglicht Bedienerassistenz und sicheres Manövrieren von Frontladern im Minengelände. Das System lässt sich leicht auf Frontladern bzw. Radladern unterschiedlichster Bauart installieren.

Auf einen Blick
  • Rückfahrwarnung
  • Visuelle Rückmeldung (Touchscreendisplay) und akustischer Alarm
  • Offene Schnittstelle zum Flottenmanagement-System über das Ereignisprotokoll
  • Volle Funktionalität über den kompletten Geschwindigkeitsbereich (0 ... vmax)
  • Aktive Fahrerassistenz im unmittelbaren Umfeld
  • Visuelle Darstellung aller kritischen Objekte hinter dem Fahrzeug (Wälle, Fahrzeuge, Personen) in Echtzeit

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    Display4,3″-Touchdisplay
    ÜberwachungsbereichFahrzeugheck, hinten links, hinten rechts
    Warnzonen3
    EinsatzgebieteBergbau
    Umgebungstemperatur Betrieb–20 °C ... +50 °C
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben