Kontakt
Feedback

Fahrerassistenzsysteme
MINESIC100 TCW

Erfolgreiche Fahrerassistenz für Minenfahrzeuge im Untertagebau

Ihr Nutzen

  • Reduzierung von Unfällen, Ausfallzeiten und Reparaturkosten
  • Erkennung und Identifizierung von mobilen und statischen Hindernissen, ohne dass RFID-Tags eingesetzt werden müssen
  • Aktive situationsabhängige Warnung mit niedriger Fehlalarmrate
  • Einfache Installation, einfache Bedienung
  • Einfache Wartung, eingebaute Testfunktion und Berichterstattung
  • Konfigurierbar für die betrieblichen Anforderungen im Minengelände
  • Komplettes Servicepaket durch SICK LifeTime Services
  • Fundierte Systemkenntnisse durch umfassende Benutzerschulung

Übersicht

Erfolgreiche Fahrerassistenz für Minenfahrzeuge im Untertagebau

Das MINESIC100 TCW ist ein leistungsfähiges Kollisionswarn- und Fahrerassistenzsystem in Tunneln. Es ist hervorragend für den Einsatz an den meisten Fahrzeugen im Untertagebau geeignet. Das robuste System basiert auf modernen Laserscannern und speziellen Sensoren und ermöglicht sicheres Manövrieren von Minenfahrzeugen in unmittelbarer Nähe von Tunnelwänden. Das System lässt sich leicht auf Minenfahrzeugen unterschiedlichster Bauart installieren.

Auf einen Blick
  • Frontal- und Auffahrunfallwarnung
  • Warnung beim Schneiden und Überschreiten in der Kurve
  • Aktive Fahrerassistenz beim Manövrieren in engen Bereichen: Tunnelwand wird abgebildet
  • Visuelle Rückmeldung (Touchscreendisplay) und akustischer Alarm
  • Offene Schnittstelle zum Flottenmanagement-System über das Ereignisprotokoll
  • Volle Funktionalität über den kompletten Geschwindigkeitsbereich (0...vmax)

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    Display4,3″-Touchdisplay
    ÜberwachungsbereichFahrzeugfront und -heck, hinten links, hinten rechts
    Warnzonen2
    EinsatzgebieteBergbau
    Umgebungstemperatur Betrieb–20 °C ... +50 °C
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben