Kontakt
Feedback

Transmissions-Staubmessgeräte
DUSTHUNTER T50

Das Transmissiometer zur Überwachung von Staubkonzentrationen

Ihr Nutzen

  • Einfache Installation, Inbetriebnahme und Bedienung
  • Messung unabhängig von Gasgeschwindigkeit, Feuchte und Partikelladung
  • Wartungsarm durch Selbstüberwachung

Übersicht

Das Transmissiometer zur Überwachung von Staubkonzentrationen

Der DUSTHUNTER T50 ist ein preisgünstiges Messgerät zur Erfassung mittlerer bis hoher Staubgehalte in Gasen oberhalb des Taupunktes. Basismessgröße ist die Transmission. Daraus können Opazität und Extinktion sowie nach gravimetrischer Vergleichsmessung die Staubkonzentration berechnet und ausgegeben werden.

Auf einen Blick
  • Für mittlere bis hohe Staubgehalte
  • Automatische Prüfung von Null- und Referenzpunkt
  • Für kleine bis mittlere Messstrecken

Zubehör

Ersatzteile

Anwendungen

Service & Support

Technischer Überblick

 

Hinweis: Die genauen Gerätespezifikationen und Leistungsdaten des Produkts können abweichen und sind abhängig von der jeweiligen Applikation und Kundenspezifikation.

  • System DUSTHUNTER T50

    System DUSTHUNTER T50

    MessgrößenTransmission, Opazität, relative Opazität, Extinktion, Staubkonzentration
    MessprinzipienTransmissionsmessung
    Spektralbereich
    450 nm ... 700 nm
    Messbereiche
    Transmission100 ... 50 % / 100 ... 0 %
    Opazität0 ... 50 % / 0 ... 100 %
    Relative Opazität0 ... 50 % / 0 ... 100 %
    Extinktion0 ... 0,3 / 0 ... 1
    Staubkonzentration0 ... 200 mg/m³ / 0 ... 10.000 mg/m³
    Die Messung ist abhängig von der Messstrecke und den Partikeleigenschaften
    Einstellzeit (t90)
    1 s ... 600 s
    Frei einstellbar
    Genauigkeit
    ± 2 %
    Prozesstemperatur
    –40 °C ... +600 °C
    Prozessdruck
    Mit Steuereinheit MCU-P–50 hPa ... 2 hPa
    Mit externer Spüllufteinheit–50 hPa ... 30 hPa
    Prozessgasfeuchte
    Nicht kondensierend
    Kanaldurchmesser
    0,5 m ... 2,5 m
    2 m ... 5 m
    4 m ... 8 m
    Elektrische SicherheitCE
    Kontrollfunktionen

    Automatischer Selbsttest (Linearität, Drift, Alterung)

    Manueller Linearitätstest mittels Referenzfilter

    OptionenExterne Spüllufteinheit
  • Sende-Empfangseinheit DHT-T00

    Sende-Empfangseinheit DHT-T00

    BeschreibungAnalysatoreinheit des Cross-Duct-Messsystems
    Umgebungstemperatur
    –40 °C ... +60 °C
    Schutzart
    IP66
    Abmessungen (B x H x T)
    198 mm x 216 mm x 398 mm
    Details siehe Maßzeichnungen
    Gewicht
    ≤ 5 kg
    Energieversorgung
    Spannung24 V
    Versorgung über die Steuereinheit
    Leistungsaufnahme≤ 15 W
  • Reflektoreinheit DHT-R5x

    Reflektoreinheit DHT-R5x

    BeschreibungReflektoreinheit mit Tripelreflektor
    Schutzart
    IP66
    Abmessungen (B x H x T)
    126 mm x 131 mm x 139 mm
    Details siehe Maßzeichnungen
    Gewicht
    DHT-R50, DHT-R51≤ 1 kg
  • Steuereinheit MCU-N

    Steuereinheit MCU-N

    BeschreibungEinheit zur Steuerung der Systemkomponenten und zur Auswertung und Ausgabe der von ihnen bereitgestellten Daten
    Umgebungstemperatur
    –40 °C ... +60 °C
    Schutzart
    IP66
    Analogausgänge1 Ausgang:
    0/2/4 ... 20 mA, 750 Ω
    Galvanisch getrennt; zwei weitere Ausgänge beim Einsatz von I/O-Modulen (Option)
    Analogeingänge2 Eingänge:
    0 ... 20 mA
    Nicht galvanisch getrennt; zwei weitere Eingänge beim Einsatz von I/O-Modulen (Option)
    Digitalausgänge5 Relaiskontakte:
    V 48 V, 1 A
    Potenzialfrei; für Statussignale
    Digitaleingänge4 potenzialfreie Kontakte
    Modbus
    Art der FeldbusintegrationTCP (über optionales Schnittstellenmodul; nur ein Modul pro MCU möglich)
    RTU RS-485 (über optionales Schnittstellenmodul; nur ein Modul pro MCU möglich)
    PROFIBUS DP
    Art der FeldbusintegrationÜber optionales Schnittstellenmodul; nur ein Modul pro MCU möglich
    Ethernet
    Art der FeldbusintegrationÜber optionales Schnittstellenmodul; nur ein Modul pro MCU möglich
    FunktionAnbindung an Software SOPAS ET oder OPC-Server
    Anzeige
    LC-Display (Option)
    Status-LEDs: "Power", "Wartung" und "Störung"
    BedienungÜber LC-Display (Option) oder Software SOPAS ET
    Abmessungen (B x H x T)
    210 mm x 340 mm x 120 mm
    Gewicht
    ≤ 3,7 kg
    Energieversorgung
    Spannung90 ... 250 V
    Ausführung mit 24 V DC optional verfügbar
    Frequenz47 ... 63 Hz
    Leistungsaufnahme≤ 15 W
    Optionen

    Schnittstellen-Modul(e)

    I/O-Modul(e)

  • Steuereinheit MCU-P

    Steuereinheit MCU-P

    BeschreibungEinheit zur Steuerung der Systemkomponenten und zur Auswertung und Ausgabe der von ihnen bereitgestellten Daten. Mit integrierter Spüllufteinheit.
    Gasdurchfluss
    ≤ 20 m³/h
    Umgebungstemperatur
    –40 °C ... +45 °C
    Ansaugtemperatur für die Spülluft
    Schutzart
    IP66
    Analogausgänge1 Ausgang:
    0/2/4 ... 20 mA, 750 Ω
    Galvanisch getrennt; zwei weitere Ausgänge beim Einsatz von I/O-Modulen (Option)
    Analogeingänge2 Eingänge:
    0 ... 20 mA
    Nicht galvanisch getrennt; zwei weitere Eingänge beim Einsatz von I/O-Modulen (Option)
    Digitalausgänge5 Relaiskontakte:
    48 V, 1 A
    Potenzialfrei; für Statussignale
    Digitaleingänge4 potenzialfreie Kontakte
    Modbus
    Art der FeldbusintegrationTCP (über optionales Schnittstellenmodul; nur ein Modul pro MCU möglich)
    RTU RS-485 (über optionales Schnittstellenmodul; nur ein Modul pro MCU möglich)
    PROFIBUS DP
    Art der FeldbusintegrationÜber optionales Schnittstellenmodul; nur ein Modul pro MCU möglich
    Ethernet
    Art der FeldbusintegrationÜber optionales Schnittstellenmodul; nur ein Modul pro MCU möglich
    FunktionAnbindung an Software SOPAS ET oder OPC-Server
    Anzeige
    LC-Display (Option)
    Status-LEDs: "Power", "Wartung" und "Störung"
    BedienungÜber LC-Display (Option) oder Software SOPAS ET
    Abmessungen (B x H x T)
    300 mm x 455 mm x 220 mm
    Gewicht
    ≤ 13,5 kg
    Energieversorgung
    Spannung90 ... 250 V
    Ausführung mit 24 V DC optional verfügbar
    Frequenz47 ... 63 Hz
    Leistungsaufnahme≤ 70 W
    Hilfsgasanschlüsse
    Optionen

    Schnittstellen-Modul(e)

    I/O-Modul(e)

  • Spüllufteinheit SLV4-2, 2BH1300, 3-ph

    Spüllufteinheit SLV4-2, 2BH1300, 3-ph

    BeschreibungEinheit zur Bereitstellung staubfreier Luft für die Spülung optischer Flächen
    Gasdurchfluss
    38 m³/h ... 63 m³/h
    Bei 30 hPa Gegendruck, abhängig vom Unterdruck im Filter
    Umgebungstemperatur
    –40 °C ... +55 °C
    Schutzart
    IP54
    Abmessungen (B x H x T)
    550 mm x 550 mm x 258 mm
    Details siehe Maßzeichnungen
    Gewicht
    18 kg
    Energieversorgung
    DrehstromΔ: 200 ... 240 V, 50 Hz, 2,6 A, 400 W
    Y: 345 ... 415 V, 50 Hz, 1,5 A, 400 W
    Δ: 200 ... 275 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 380 ... 480 V, 60 Hz, 1,5 A, 500 W
    Δ: 270 ... 330 V, 50 Hz, 2,0 A, 400 W
    Y: 465 ... 570 V, 50 Hz, 1,16 A, 400 W
    Δ: 290 ... 360 V, 60 Hz, 2,1 A, 500 W
    Y: 500 ... 600 V, 60 Hz, 1,26 A, 500 W
    Δ: 230 V, 50 Hz, 2,7 A, 370 W
    Δ: 115 V, 60 Hz, 3,0 A, 450 W
    Δ: 220 ... 270 V, 50 Hz, 2,5 A, 400 W
    Y: 380 ... 465 V, 50 Hz, 1,45 A, 400 W
    Δ: 240 ... 290 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 415 ... 500 V, 60 Hz, 1,55 A, 500 W
    Hilfsgasanschlüsse
    Spülluft40 mm
    KontrollfunktionenUnterdruckwächter (Schaltpunkt –35 hPa)
    Eingebaute KomponentenZweistufenluftfilter, Typ Europiclon, Staubkapazität 200 g
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben