Kontakt
Feedback

Transmissions-Staubmessgeräte
DUSTHUNTER C200

Zwei in einem – Staubmessgerät mit Transmissions- und Streulichtmessung

Ihr Nutzen

  • Geeignet für stark schwankende Staubkonzentrationen
  • Zuverlässige Anwendung durch redundante Messung
  • Wartungsarm durch Selbstüberwachung
  • Gerüstet für zukünftig kleiner werdende Grenzwerte
  • Nach EN 15267 eignungsgeprüft

Übersicht

Zwei in einem – Staubmessgerät mit Transmissions- und Streulichtmessung

Der DUSTHUNTER C200 ist ein eignungsgeprüftes Messgerät, das die Vorteile der beiden Messprinzipien Transmission und Streulicht vorwärts vereint. Es eignet sich daher ideal zur Erfassung sehr kleiner bis hoher Staubgehalte. Die automatische Selbstausrichtung optimiert die Lage des Messstrahls und verhindert Fehlmessungen. Eine automatische Überprüfung von Null- und Referenzpunkt sowie eine Verschmutzungskontrolle sind im Gerät integriert.

Auf einen Blick
  • Kombination von Transmissions- und Streulichtmessung
  • Für sehr kleine bis hohe Staubgehalte
  • Automatische Prüfung von Null- und Referenzpunkt
  • Beidseitige Verschmutzungskontrolle und -korrektur
  • Automatische Selbstausrichtung
  • Für mittlere bis große Kanaldurchmesser

Zubehör

Ersatzteile

Anwendungen

Service & Support

Technischer Überblick

 

Hinweis: Die genauen Gerätespezifikationen und Leistungsdaten des Produkts können abweichen und sind abhängig von der jeweiligen Applikation und Kundenspezifikation.

  • System DUSTHUNTER C200

    System DUSTHUNTER C200

    MessgrößenTransmission, Opazität, relative Opazität, Extinktion, Staubkonzentration (Streulicht), Staubkonzentration (Transmission), Streulichtintensität
    Eignungsgeprüfte MessgrößenStreulichtintensität, Extinktion
    MessprinzipienTransmissionsmessung, Lichtstreuung vorwärts
    Spektralbereich
    Transmissionsmessung450 nm ... 700 nm
    Lichtstreuung vorwärts640 nm ... 660 nm
    Laser, Schutzklasse 2, Leistung < 1 mW
    Messbereiche
    Transmission100 ... 90 % / 100 ... 0 %
    Opazität0 ... 10 % / 0 ... 100 %
    Relative Opazität0 ... 10 % / 0 ... 100 %
    Extinktion0 ... 0,045 / 0 ... 2
    Staubkonzentration (Streulicht)0 ... 5 mg/m³ / 0 ... 200 mg/m³
    Staubkonzentration (Transmission)0 ... 200 mg/m³ / 0 ... 10.000 mg/m³
    Die Transmissionsmessung ist abhängig von der Messstrecke und den Partikeleigenschaften
    Zertifizierte Messbereiche
    Staubkonzentration (Streulicht)0 ... 50 SI / 0 ... 5 SI / 0 ... 20 SI / 0 ... 100 SI / 0 ... 200 SI
    Staubkonzentration (Transmission)0 ... 0,1 Ext / 0 ... 0,05 Ext / 0 ... 0,2 Ext / 0 ... 0,5 Ext / 0 ... 1 Ext
    Einstellzeit (t90)
    1 s ... 600 s
    Einstellbar
    Genauigkeit
    ≤ ± 2 %
    Prozesstemperatur
    –40 °C ... +300 °C
    Prozessdruck
    Mit Steuereinheit MCU-P–50 hPa ... 2 hPa
    Mit externer Spüllufteinheit–50 hPa ... 30 hPa
    Prozessgasfeuchte
    Nicht kondensierend
    Kanaldurchmesser
    Mit Reflektor-Streulichtempfangseinheit DHC-R00,5 m ... 3 m
    Mit Reflektor-Streulichtempfangseinheit DHC-R12,5 m ... 8 m
    Konformitäten

    Zugelassen für genehmigungsbedürftige Anlagen

    2001/80/EG (13. BImSchV)

    2000/76/EG (17. BImSchV)

    27.BImSchV

    TA-Luft

    EN 15267

    EN 14181

    MCERTS

    2010/75/EU

    U.S. EPA PS-11 konform

    U.S. EPA PS-1 konform

    Elektrische SicherheitCE
    KorrekturfunktionenAutomatische Selbstausrichtung
    Kontrollfunktionen

    Automatischer Selbsttest (Linearität, Verschmutzung, Drift, Alterung)

    Verschmutzungsgrenzwerte: bei 30 % Warnung, bei 40 % Störung

    Manueller Linearitätstest mittels Referenzfilter

  • Sende-Empfangseinheit DHC-T

    Sende-Empfangseinheit DHC-T

    BeschreibungAnalysatoreinheit des Cross-Duct-Messsystems
    Umgebungstemperatur
    –40 °C ... +60 °C
    Schutzart
    IP66
    Abmessungen (B x H x T)
    212 mm x 241 mm x 429 mm
    Details siehe Maßzeichnungen
    Gewicht
    ≤ 9,5 kg
    Energieversorgung
    Spannung24 V
    Versorgung über die Steuereinheit
    Leistungsaufnahme≤ 17 W
    Hilfsgasanschlüsse
  • Reflektor-Streulichtempfangseinheit DHC-R0

    Reflektor-Streulichtempfangseinheit DHC-R0

    BeschreibungKombination aus Reflektoreinheit für die Transmissionsmessung und Empfangseinheit für die Streulichtmessung
    Messpfadlänge
    ≤ 0,1 m
    Wirksame Messstrecke der Streulichtmessung
    Umgebungstemperatur
    –40 °C ... +60 °C
    Schutzart
    IP66
    Abmessungen (B x H x T)
    212 mm x 241 mm x 420 mm
    Details siehe Maßzeichnungen
    Gewicht
    ≤ 8 kg
    Hilfsgasanschlüsse
  • Reflektor-Streulichtempfangseinheit DHC-R1

    Reflektor-Streulichtempfangseinheit DHC-R1

    BeschreibungKombination aus Reflektoreinheit für die Transmissionsmessung und Empfangseinheit für die Streulichtmessung
    Messpfadlänge
    ≤ 0,3 m
    Wirksame Messstrecke der Streulichtmessung
    Umgebungstemperatur
    –40 °C ... +60 °C
    Schutzart
    IP66
    Abmessungen (B x H x T)
    265 mm x 308 mm x 549 mm
    Details siehe Maßzeichnungen
    Gewicht
    ≤ 12 kg
    Hilfsgasanschlüsse
  • Steuereinheit MCU-N

    Steuereinheit MCU-N

    BeschreibungEinheit zur Steuerung der Systemkomponenten und zur Auswertung und Ausgabe der von ihnen bereitgestellten Daten
    Umgebungstemperatur
    –40 °C ... +60 °C
    Schutzart
    IP66
    Analogausgänge3 Ausgänge:
    0/2/4 ... 20 mA, 750 Ω
    Galvanisch getrennt; zwei weitere Ausgänge beim Einsatz von I/O-Modulen (Option)
    Analogeingänge2 Eingänge:
    0 ... 20 mA
    Nicht galvanisch getrennt; zwei weitere Eingänge beim Einsatz von I/O-Modulen (Option)
    Digitalausgänge5 Relaiskontakte:
    48 V, 1 A
    Potenzialfrei; für Statussignale
    Digitaleingänge4 potenzialfreie Kontakte
    Anzeige
    LC-Display
    Status-LEDs: "Power", "Wartung" und "Störung"
    BedienungÜber LC-Display oder Software SOPAS ET
    Abmessungen (B x H x T)
    210 mm x 340 mm x 120 mm
    Gewicht
    ≤ 3,7 kg
    Energieversorgung
    Spannung90 ... 250 V
    Ausführung mit 24 V DC optional verfügbar
    Frequenz47 ... 63 Hz
    Leistungsaufnahme≤ 15 W
    Optionen

    Schnittstellen-Modul(e)

    I/O-Modul(e)

  • Steuereinheit MCU-P

    Steuereinheit MCU-P

    BeschreibungEinheit zur Steuerung der Systemkomponenten und zur Auswertung und Ausgabe der von ihnen bereitgestellten Daten. Mit integrierter Spüllufteinheit.
    Gasdurchfluss
    ≤ 20 m³/h
    Umgebungstemperatur
    –40 °C ... +45 °C
    Ansaugtemperatur für die Spülluft
    Schutzart
    IP66
    Analogausgänge3 Ausgänge:
    0/2/4 ... 20 mA, 750 Ω
    Galvanisch getrennt; zwei weitere Ausgänge beim Einsatz von I/O-Modulen (Option)
    Analogeingänge2 Eingänge:
    0 ... 20 mA
    Nicht galvanisch getrennt; zwei weitere Eingänge beim Einsatz von I/O-Modulen (Option)
    Digitalausgänge5 Relaiskontakte:
    48 V, 1 A
    Potenzialfrei; für Statussignale
    Digitaleingänge4 potenzialfreie Kontakte
    Anzeige
    LC-Display
    Status-LEDs: "Power", "Wartung" und "Störung"
    BedienungÜber LC-Display oder Software SOPAS ET
    Abmessungen (B x H x T)
    300 mm x 455 mm x 220 mm
    Gewicht
    ≤ 13,5 kg
    Energieversorgung
    Spannung90 ... 250 V
    Ausführung mit 24 V DC optional verfügbar
    Frequenz47 ... 63 Hz
    Leistungsaufnahme≤ 70 W
    Hilfsgasanschlüsse
    Optionen

    Schnittstellen-Modul(e)

    I/O-Modul(e)

  • Spüllufteinheit SLV4-2, 2BH1300, 3-ph

    Spüllufteinheit SLV4-2, 2BH1300, 3-ph

    BeschreibungEinheit zur Bereitstellung staubfreier Luft für die Spülung optischer Flächen
    Gasdurchfluss
    38 m³/h ... 63 m³/h
    Bei 30 hPa Gegendruck, abhängig vom Unterdruck im Filter
    Umgebungstemperatur
    –40 °C ... +55 °C
    Schutzart
    IP54
    Abmessungen (B x H x T)
    550 mm x 550 mm x 258 mm
    Details siehe Maßzeichnungen
    Gewicht
    18 kg
    Energieversorgung
    DrehstromΔ: 200 ... 240 V, 50 Hz, 2,6 A, 400 W
    Y: 345 ... 415 V, 50 Hz, 1,5 A, 400 W
    Δ: 200 ... 275 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 380 ... 480 V, 60 Hz, 1,5 A, 500 W
    Δ: 270 ... 330 V, 50 Hz, 2,0 A, 400 W
    Y: 465 ... 570 V, 50 Hz, 1,16 A, 400 W
    Δ: 290 ... 360 V, 60 Hz, 2,1 A, 500 W
    Y: 500 ... 600 V, 60 Hz, 1,26 A, 500 W
    Δ: 230 V, 50 Hz, 2,7 A, 370 W
    Δ: 115 V, 60 Hz, 3,0 A, 450 W
    Δ: 220 ... 270 V, 50 Hz, 2,5 A, 400 W
    Y: 380 ... 465 V, 50 Hz, 1,45 A, 400 W
    Δ: 240 ... 290 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 415 ... 500 V, 60 Hz, 1,55 A, 500 W
    Hilfsgasanschlüsse
    Spülluft40 mm
    KontrollfunktionenUnterdruckwächter (Schaltpunkt –35 hPa)
    Eingebaute KomponentenZweistufenluftfilter, Typ Europiclon, Staubkapazität 200 g
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben