Zubehör
Befestigungstechnik
SPZ-008-AD-A
2029176
Kurzlink kopieren
-
Technische Daten
-
Downloads
-
Zolldaten
-
Technische Daten
Zubehörgruppe | Wellenadaption |
Zubehörfamilie | Spannzangen und -ringe |
Beschreibung | Spannzange für Aufsteckhohlwelle, Wellendurchmesser 8 mm, Außendurchmesser 15 mm |
Wellendurchmesser | 8 mm |
Durchmesser | 15 mm |
Klassifikationen
ECl@ss 5.0 | 21020701 |
ECl@ss 5.1.4 | 21020701 |
ECl@ss 6.0 | 21022190 |
ECl@ss 6.2 | 21022190 |
ECl@ss 7.0 | 21041712 |
ECl@ss 8.0 | 21041712 |
ECl@ss 8.1 | 21041712 |
ECl@ss 9.0 | 21041712 |
ECl@ss 10.0 | 21041712 |
ECl@ss 11.0 | 21041712 |
ETIM 5.0 | EC002384 |
ETIM 6.0 | EC002384 |
ETIM 7.0 | EC002384 |
ETIM 8.0 | EC002384 |
UNSPSC 16.0901 | 27112104 |
Technische Zeichnungen
Maßzeichnung
-
-
Bitte haben Sie einen Moment Geduld...
Ihre Anfrage wird bereits bearbeitet und kann ein paar Sekunden dauern.