SICK begrüßt Ausbildungsjahrgang 2023 - 71 DH-Studierende und Auszubildende starten bei SICK ins Berufsleben

08.09.2023

 Waldkirch, 08. September 2023. Eine aufregende Woche liegt hinter der Ausbildungsabteilung der SICK AG: Nach dem offiziellen Ausbildungsstart vergangenen Freitag werden insgesamt 71 neue Auszubildende und duale Studierende im Rahmen der Einführungswoche von Nicole Kurek, Vorständin SICK AG, und Renate Sick-Glaser, Tochter des Firmengründers Dr. Erwin Sick, im Gisela Sick Bildungshaus in Waldkirch begrüßt.

Im Laufe der Einführungswoche wurden die neuen Azubis und Studierenden von Nicole Kurek, Vorständin der SICK AG, und Renate Sick-Glaser im Gisela Sick Bildungshaus in Waldkirch begrüßt. 28 Auszubildende und 43 duale Studierende starteten am 01. September 2023 ihre Berufsausbildung bei SICK in den Fachrichtungen Informatik, Elektronik, Mechanik, Mechatronik, Wirtschaftsingenieurwesen sowie in kaufmännischen Berufen. 60 Nachwuchskräfte arbeiten während den Praxisphasen am Standort Waldkirch, neun in Donaueschingen und zwei in Hamburg. 
 
Renate Sick-Glaser, die das Gebäude mit der Sick Glaser GmbH finanzierte, stellte den SICK-Neuankömmlingen die Firmenhistorie vor: „Mein Vater hat in der Vergangenheit die Basis unseres Unternehmens geschaffen, und jetzt sind Sie unsere Zukunft. Herzlich Willkommen bei SICK.“ Und auch Nicole Kurek wünscht den jungen Azubis und Studierenden einen erfolgreichen Start in das Berufsleben: „Nun liegt es in euren Händen die Zukunft zu gestalten. Findet euren persönlichen Weg. Wenn ihr neugierig seid, lernt und die Dinge hinterfragt, steht euch die Welt offen – ganz besonders bei SICK.“
 
IT-Fachrichtungen immer beliebter
 
Die Newcomer verteilen sich wie folgt auf die Fachrichtungen:
- Informatik: 7 Azubis, 21 dual Studierende
- Elektronik: 8 Azubis, 6 dual Studierende 
- Mechanik: 2 Azubis, 2 dual Studierende
- Mechatronik: 7 Azubis, 7 dual Studierende 
- Kaufmännische Berufe: 4 Azubis, 2 dual Studierende 
- Wirtschaftsingenieurwesen: 5 dual Studierende
 
Besonders die Berufsfelder rund um die IT haben sich in den letzten Jahren schnell weiterentwickelt. Daher wurden die Ausbildungsmöglichkeiten bei SICK ausgebaut und noch feingliedriger. Der duale Informatik-Studiengang kann mit der neuen Fachrichtung „Cyber Security“ nun in insgesamt drei Fachrichtungen belegt werden. Wirtschaftsinformatik wird mit dem neuen Fokus „Data Science“ seit letztem Jahr mit zwei Studiums-Schwerpunkten angeboten. Die Fachinformatik Ausbildung bietet durch zwei neue Angebote „Daten- und Prozessanalyse“ sowie „Digitale Vernetzung“ insgesamt vier Vertiefungen. 
 
SICK ist einer der weltweit führenden Lösungsanbieter für sensorbasierte Applikationen für industrielle Anwendungen. Das 1946 von Dr.-Ing. e. h. Erwin Sick gegründete Unternehmen mit Stammsitz in Waldkirch im Breisgau nahe Freiburg zählt zu den Technologie- und Marktführern und ist mit mehr als 50 Tochtergesellschaften und Beteiligungen sowie zahlreichen Vertretungen rund um den Globus präsent. SICK beschäftigt fast 12.000 Mitarbeitende weltweit und erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen Konzernumsatz von rund 2,2 Mrd. Euro. Weitere Informationen zu SICK erhalten Sie im Internet unter www.sick.com.
 
 
Pressemitteilung

 Pressemitteilung (.docx)

Bildmaterial

Bild: SICK AG _Gruppenfoto_neuer_Azubijahrgang 2023.jpg

SICK Neuzugänge aus Waldkirch, Donaueschingen und Hamburg bei der Einführungsveranstaltung vor dem Gisela Sick Bildungshaus.