SICK AUF DER AGRITECHNICA 2025: LÖSUNGEN FÜR DIE MOBILE AUTOMATION IN DER LANDTECHNIK

15.10.2025
STARKER PARTNER FÜR OEMS, HÄNDLER, SYSTEMINTEGRATOREN UND ENDANWENDER

Die Teilnahme von SICK an der Agritechnica 2025 vom 9. bis 15. November in Hannover steht unter dem Leitgedanken „Your partner for motion control, environmental perception and safety solutions“. Mit einer Reihe intelligenter Sensorlösungen positioniert sich SICK zugleich als ein Technologieführer in der mobilen Automation und als zuverlässiger Lösungspartner für OEMs, Händler, Systemintegratoren und Endanwender. Zu den Highlights auf dem Messestand von SICK (Halle 17, Stand B21) gehört die Produktfamilie der 3D-LiDAR-Sensoren multiScan100 zur Umfeldwahrnehmung von Landmaschinen und die KI-gestützte Sensorlösung Visionary AI-Assist zur Kollisionsvermeidung mit Personen und Hindernissen zur Fahrweg-, Seiten- und Rückraumüberwachung im Innen- und Außenbereich. Sowohl der multiScan100-S als auch der Visionary AI-Assist sind beide für die „Systems and Components Trophy – Engineers‘ Choice“ nominiert, die von der DLG im Rahmen der Agritechnica verliehen wird.

Schaufenster für Neuheiten und Innovationen, führendes Business-Forum und Treffpunkt der Entscheider – die alle zwei Jahre stattfindende Agritechnica gilt als Weltleitmesse der globalen Landtechnikindustrie. „Damit ist sie für SICK die ideale Plattform, um innovative Sensortechnologien und Lösungen für die Mobile Automation in der Landtechnik vorzustellen“, sagt Zakaria Agardouh, Key Account Manager Transportlogistik in der SICK Vertriebs-GmbH in Düsseldorf. „Gleichzeitig möchten wir uns dem Fachpublikum als qualifizierter Lösungspartner präsentieren, der sein umfassendes Know-how in der Lösung von Applikationen zur Umfeldwahrnehmung, bei Assistenzsystemen, der Zustands- und Positionsüberwachung und funktionalen Sicherheit in gemeinsamen Projekten mit seinen Kunden einbringt.“

Leistungsstarke und technologisch zukunftssichere Lösungen für die Landtechnik

Die Landwirtschaft steht einer Vielzahl von Herausforderungen gegenüber, die in Summe zu einem wachsenden Bedarf an autonomen Landmaschinen sowie an mit Assistenzfunktionen ausgestatteten Agrarfahrzeugen führt. SICK bietet hier für unzählige Aufgabenstellungen innovative Sensor- und sensorbasierten Systemlösungen an – u. a. zur Schwadführung für die Ballenpressenautomatisierung, zur Positionserkennung an Mähdreschern und Traubenvollerntern, zur Prozesssteuerung und Qualitätskontrolle bei der Bodenbearbeitung oder zur Kollisionsvermeidung und Navigationsunterstützung von Agrarrobotern. Als kompetenter Partner für die Automatisierung von Landmaschinen ist es das Ziel von SICK, gemeinsam mit seinen Kunden hochperformante und technologiesichere Lösungen für die Zukunft umzusetzen.

Umfeldwahrnehmung per 3D-LiDAR: Rundum alles im Blick, auch mit Sicherheitszertifizierung Perfomance Level b

Mit der Produktfamilie multiScan100 stellt SICK innovative 3D-LiDAR-Sensoren vor, die Fahrzeugen in der Landtechnik einen 360 Grad Rundumblick in 3D verschaffen. Aufgrund der bis zu 690.000 Messpunkte pro Scanzyklus erreicht der multiScan100 eine State-of-the-Art-Messdatengüte, mit der er mit einer großen Reichweite sein Umfeld abtastet. Dank seiner kompakten Gehäuseform und seiner umfassenden Konnektivität ist eine hohe Integrationsfreundlichkeit gewährleistet. Intelligente Funktionen können dabei vielfältige Anwendungen in der Umfeldwahrnehmung und Prozessautomatisierung realisieren. Mit dem sicheren 3D-LiDAR Sensor multiScan165S, zertifiziert nach ISO 13849 (Perfomance Level b) und der hohen Detektionsfähigkeit auch unter widrigen Umgebungsbedingungen (z.B. Staub, Fremdlicht, Nebel etc.), validiert mittels der IEC62998 (Performance Class B), setzt SICK darüber hinaus neue Maßstäbe in der sicheren Umfeldwahrnehmung bei mobilen Agrarmaschinen. 

Visionary AI-Assist: KI-gestützte Sensorlösung zur Umfeld- und Personenerkennung

Auf der Agritechnica 2025 präsentiert SICK mit dem Visionary AI-Assist eine KI-gestützte 3D-Stereokamera, die Umgebungserfassung und Personenerkennung kombiniert, um Kollisionen, Unfälle und Ausfallzeiten zu vermeiden. Die Lösung vereint 2D- und 3D-Bildverarbeitung in einem Gerät, das zuverlässige Erkennung selbst unter schwierigen Bedingungen ermöglicht – ganz ohne zusätzliche Sensorhardware oder Cloudanbindung. Die systemintegrierte KI klassifiziert Personen und Objekte, misst Distanzen und generiert selektive Warnsignale. Die Kamera deckt Reichweiten von bis zu 37 Meter ab, lässt sich flexibel konfigurieren und via Webbrowser steuern. Mit dem Erfüllen der Schutzart IP69K, hohen EMV-Standards (darunter unter anderem EN 14982) sowie intelligenten integrierten Funktionen ist das System für den Einsatz in mobilen Maschinen im Außenbereich ausgelegt. Mittels Stereoskopie erfasst der Visionary AI-Assist zweidimensionale Bilder, aus denen anschließend dreidimensionale Punktwolken generiert werden. Das Sichtfeld der Kamera lässt sich anpassen (130° x 105° bis 16 Meter Reichweite oder mit 90° x 60° bis 37 Meter Reichweite). Zusätzlich kann der Bereich, in dem Personen oder Objekte detektiert werden individuell konfiguriert werden. Dank plattformunabhängiger Konfiguration und Visualisierung über einen Webbrowser lässt sich der Visionary AI-Assist flexibel steuern. Zur steuerungstechnischen Anbindung stellt die Systemlösung digitale Ein- und Ausgänge, Ethernet mit Rest API und RTSP Live Video Streaming sowie CAN auf Basis von J1939 zur Verfügung. Ein intelligentes Zubehörkonzept wie z.B. ein optionaler Reinigungsmechanismus und Befestigungssätze für die optimale Ausrichtung und Robustheit runden das Lösungsangebot ab.

SICK als Partner für Automatisierungsherausforderungen

Als verlässlicher Partner für die Automatisierung in der Landtechnik bietet SICK nicht nur innovative Produkte, sondern begleitet OEMs und Endanwender bei der Umsetzung anspruchsvoller Automatisierungsprojekte. Im Mittelpunkt stehen die individuelle Anpassung der Sensorlösungen sowie die gemeinsame Entwicklung von Systemlösungen – wie dem nach ISO 13849 zertifizierten Bremsassistenzsystem Safe Brake Assist. Die Kompetenz umfasst drei zentrale Bereiche: Motion Control für präzise Bewegungssteuerung, Umgebungswahrnehmung für die zuverlässige Erkennung von Personen, Objekten und Hindernissen sowie Sicherheit für den Schutz von Mensch und Maschine. Durch enge Zusammenarbeit entstehen maßgeschneiderte Lösungen, die sowohl die funktionale Sicherheit als auch die Effizienz mobiler Arbeitsmaschinen erhöhen. Die Kombination aus technologischer Expertise, langjähriger Erfahrung und globaler Präsenz macht SICK zum starken Partner für die Herausforderungen der mobilen Automation – heute und in Zukunft.

Weiterführende Informationen sowie die Möglichkeit zur Terminvereinbarung für Interessenten unter www.sick.de/agritechnica

Über SICK: 

SICK ist einer der weltweit führenden Lösungsanbieter für sensorbasierte Applikationen für industrielle Anwendungen. Das 1946 von Dr.-Ing. e. h. Erwin Sick gegründete Unternehmen mit Stammsitz in Waldkirch im Breisgau nahe Freiburg zählt zu den Technologie- und Marktführern und ist mit 63 Tochtergesellschaften und Beteiligungen sowie zahlreichen Vertretungen rund um den Globus präsent. SICK beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeitende weltweit und erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Konzernumsatz von 2,1 Mrd. Euro. Weitere Informationen zu SICK erhalten Sie im Internet unter www.sick.com.

 

Pressemitteilung

Pressemitteilung (.docx)

Bildmaterial

Foto: SICK_Agritechnica_Key_Visual

SICK zeigt auf der Agritechnica 2025 vom 9. bis 15. November in Hannover eine Reihe intelligenter Sensorlösungen, mit denen sich SICK zugleich als ein Technologieführer in der mobilen Automation und als zuverlässiger Lösungspartner für OEMs, Händler, Systemintegratoren und Endanwender präsentiert.

 

Zu dieser Presseinformation stehen passende digitale Bilder in druckfähiger Auflösung bereit. Diese dürfen nur zu redaktionellen Zwecken genutzt werden. Die Verwendung ist honorarfrei bei Quellenangabe „Foto: SICK". Grafische Veränderungen – außer zum Freistellen des Hauptmotivs – sind nicht gestattet. Weitere Fotos sind in der  SICK Media Library abrufbar.