SICK auf der Agritechnica 2023: Systemlösungsanbieter für die Automatisierung mobiler Agrarmaschinen - Innovative Sensorlösungen für die Umfelderfassung in 3D und 2D, die Neigungsdetektion und die Positionsmessung

21.09.2023

Waldkirch / Düsseldorf, im September 2023 – Sensoren und Sensorsysteme für die Mobile Outdoor Automation stehen im Mittelpunkt des Messeauftritts von SICK auf der Agritechnica 2023 in Hannover. Auf dem Stand G33 in Halle 15 präsentiert das Unternehmen seine Kompetenz als Systemlösungsanbieter für mobile Landmaschinen. Ein Exponat mit mehr als 20 Sensor-, Steuerungs- und Datenübertragungslösungen demonstriert die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten: Objekt- und Positionserkennung, zuverlässige Umfeldwahrnehmung und digitale Kommunikation.

„Green Productivity – inspiration and solutions“ lautet das Leitthema der Agritechnica 2023 – der Weltleitmesse der globalen Landtechnikindustrie. Damit misst die Veranstaltung neben der zunehmenden Digitalisierung in der Landtechnik – Stichwort Farming 4.0 – dieses Jahr besonders dem Gedanken der nachhaltigen Automatisierung in der Agrartechnik einen hohen Stellenwert bei. 

SICK als kompetenter Partner der Landmaschinenindustrie

Die Basis für den Einsatz von Sensoren und sensorbasierter Systemlösungen zur anwendungsgerechten Automatisierung von mobilen Landmaschinen bildet jeweils ein nachhaltiger „Solution Approach“. Dabei handelt es sich um einen applikationsbezogenen Lösungsansatz, der alle Anforderungen einer Aufgabenstellung umfasst und mit SICK eine ganzheitliche und zukunftssichere Lösung ermöglicht. Im Mittelpunkt vieler Applikationslösungen steht dabei die Umfeldwahrnehmung durch mobile Landmaschinen – sei es zur Kollisionsvermeidung und Navigation oder zur Identifikation von Objekten. Gleichzeitig sind Sensoren und Sensorsysteme für die Mobile Outdoor Automation heute wichtige Datenlieferanten für effiziente Prozesse in der Landwirtschaft. Für SICK als Global Player und Partner der weltweiten Landtechnikindustrie ist die Agritechnica 2023 daher die ideale Plattform für die Präsentation des Sensorportfolios für die mobile Automation.

Umweltwahrnehmung für den effizienten Einsatz automatisierter Landmaschinen

Die Wahrnehmung der Umwelt ist eine der wichtigsten Fähigkeiten, die Landmaschinen beherrschen müssen, um automatisiert agieren zu können. Personen, Fahrzeuge, Gebäude, Bebauungen, Bepflanzungen oder Feldgeräte im Einsatzumfeld müssen für eine zielsichere Navigation und ein kollisionsfreies Arbeiten zuverlässig erkannt werden. In anderen Fällen dient die Umfeldwahrnehmung dem Erkennen und Unterscheiden von Objekten wie Nutzpflanzen und Beikraut oder löst andere landwirtschaftliche Aufgabenstellungen. 

Mit dem MultiScan165 präsentiert SICK auf der Agritechnica die neue Long-Range-Version der Sensorfamilie zur 3D-Umfeldwahrnehmung. Der robuste, Outdoor-geeignete Sensor in Schutzart IP69K bietet eine Reichweite von bis zu 60 Meter sowie eine zuverlässige Objekterkennung auch bei schwierigsten Sichtverhältnissen wie Regen oder Nebel – und damit höchste Verfügbarkeit im Außenbetrieb. Eingesetzt wird der MultiScan165 in Kollisionsvermeidungs-, Automatisierungs- und Hybridsystemen für mobile Landmaschinen.

Eine zuverlässige 3D-Umweltwahrnehmung ermöglicht der Snapshot-Kamerasensor Visionary-B Two. Sein robustes und innovatives Stereokamerakonzept in Schutzart IP69k wurde speziell für landwirtschaftliche Anwendungen entwickelt, die auf grüne Produktivität setzen. Seine hochpräzisen 3D-Tiefendaten sowie das 2D-Farbbild sind für den Außenbereich optimiert. Zusätzlich können Umgebungen über den Bildverarbeitungsstandard GigE Vision gestreamt werden. Der Visionary-B Two ermöglicht ein hohes Maß an Flexibilität sowie die Ausführung von Anwendungen direkt auf dem Kamerasensor. Dadurch lassen sich anspruchsvolle Aufgaben ohne zusätzliche Rechenhardware realisieren und die Komplexität sowie die Kosten des Gesamtsystems senken.

Für die 2D-Detektion und Lokalisierung von Objekten im landwirtschaftlichen Einsatzumfeld hat SICK die 2D-LiDAR-Sensoren der Produktfamilie picoScan100 entwickelt, die hinsichtlich Reichweite, Auflösung, Scanfrequenz und Messdatenqualität einen neuen Marktstandard bei Sensoren dieser Art definiert. Das erste Gerät der Baureihe – der picoScan150 – überzeugt nicht nur durch hohe Präzision und Dynamik, sondern auch durch hohe Robustheit gegen Fremdlicht und direkte Sonneneinstrahlung. Zudem gewährleistet die intelligente Signalauswertung eine hohe Verfügbarkeit im Outdooreinsatz, beispielsweise bei Regen, Schnee oder Staub. Der neue picoScan150 mit 276°-Optik – für lückenlose 360°-Messfelder bei diagonaler Montage zweier Geräte – steht in drei Leistungsabstufungen zur Verfügung: „Core“ für Anwendungen im Nahbereich, „Prime“ für fortgeschrittene Anwendungen mit mittleren Reichweiten- und Genauigkeitsanforderungen sowie „Pro“ für High-End-Navigationsaufgaben und Outdoor-Anwendungen beispielsweise in der Landwirtschaft.

Neigungsdetektion für mobile Agrarmaschinen

Mit dem TMS/TMM22 BASIC ergänzt SICK die Produktfamilie der Sensoren für die präzise ein- und zweidimensionale Neigungsmessung an mobilen Maschinen. Das verschleißfreie Funktionsprinzip sowie Schutzarten bis IP69K gewährleisten höchste Verfügbarkeit und Langlebigkeit im rauen Einsatzumfeld der Landmaschinentechnik. Messbereiche von bis zu 360° (1-achsig) oder bis zu ± 90° (2-achsig) sowie der programmierbare Strom-/Spannungsausgang bieten höchste Flexibilität für eine Vielzahl von Anwendungen. Hierzu zählen die Nivellierung von Fahrzeugen und Fahrgestellen sowie von Anbaugeräten für die Bodenbearbeitung und die Ernte, die Ausrichtung von Feldspritzgestängen zur Pflege von Anbaukulturen, die Neigungsdetektion von Auslegern an Fahrzeugen und Anhängern sowie die Erfassung von Ladeflächenstellungen an Kippern.

Seilzug-Encoder: neue Produktfamilie für die Positionsmessung an Landmaschinen

Zwischen den bewährten Produktfamilien EcoLine und HighLine platziert SICK die neuen, Preis-Performance-optimierten Seilzug-Encoder der VarioLine. Sie vereinen hohe Robustheit und industriegerechte Schnittstellenflexibilität in einem platzsparenden und integrationsfreundlichen Gehäuse. Die VarioLine-Seilzug-Encoder sind zudem „ready für farming 4.0“: sie bieten vielfältige Diagnosemöglichkeiten und intelligente Sensorfunktionen, die über Smart Tasks verfügbar sind und lange, störungsfreie Standzeiten „im Feld“ gewährleisten. Eingesetzt werden die robusten Seilzug-Encoder mit ihrem Messbereich bis drei Meter beispielsweise zur Positionsmessung beweglicher Komponenten von Landmaschinen sowie von Anbaugeräten von Landmaschinen wie zum Beispiel Auslegern, Baggern, Arbeitsbühnen, Ballengabeln oder auch Heckcontainern. 

Interessenten haben die Möglichkeit, unter www.sick.com/agritechnica Beratungsgespräche mit Expertinnen und Experten von SICK zu vereinbaren und sich über die aktuellen Highlights zu informieren. 

SICK ist einer der weltweit führenden Lösungsanbieter für sensorbasierte Applikationen für industrielle Anwendungen. Das 1946 von Dr.-Ing. e. h. Erwin Sick gegründete Unternehmen mit Stammsitz in Waldkirch im Breisgau nahe Freiburg zählt zu den Technologie- und Marktführern und ist mit mehr als 50 Tochtergesellschaften und Beteiligungen sowie zahlreichen Vertretungen rund um den Globus präsent. SICK beschäftigt fast 12.000 Mitarbeitende weltweit und erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen Konzernumsatz von rund 2,2 Mrd. Euro. Weitere Informationen zu SICK erhalten Sie im Internet unter www.sick.com. 

 
Pressemitteilung

Pressemitteilung (.docx)

Bildmaterial

Foto

Auf der Agritechnica 2023 präsentiert sich SICK als Systemlösungsanbieter für die Automatisierung mobiler Agrarmaschinen. (©SICK)