SICK AppSpace Artificial Intelligence
Deep Learning

dStudio
Auf Anfrage
Hinweis: Das dStudio finden Sie unter dstudio.cloud.sick.com. Für den Login verwenden Sie bitte Ihre SICK ID.
Kurzlink kopieren
    • Produktmerkmale
      BeschreibungDStudio ist ein Webdienst von SICK, mit dem neuronale Netze trainiert werden können, die für verschiedene SICK-Geräte optimiert sind. Dank einer intuitiven Benutzeroberfläche ist die Nutzung auch ohne fundierte KI-Kenntnisse möglich. Fortschritt und Erfolg des Trainings werden anschaulich dargestellt, so dass das neuronale Netz bereits vor seinem produktiven Einsatz bewertet werden kann.
      AufgabenstellungTrainieren neuronaler Netze zur Klassifizierung von Bildern
      Unterstützte Produkte

      SIM1012

      InspectorP61x

      BereitstellungUm dStudio nutzen zu können, muss der Nutzer sich mit einer gültigen SICK-ID anmelden. Zusätzliche Bedingung ist, dass der Service für sein Land freigeschaltet ist. Das Trainieren neuronaler Netze ist zu Evaluierungszwecken kostenfrei. Für die produktive Nutzung eines trainierten neuronalen Netzes muss dieses käuflich erworben werden.
      SpracheEnglisch
      TechnologieKlassifikation von Bildern auf Basis künstlicher neuronaler Netze
      EingabedatenEingaben bezüglich der gewünschten zu erkennenden Klassen. Bilder, die diesen Klassen während des Uploads zugeordnet werden.
      AusgabedatenTrainiertes neuronales Netz, das auf SICK-Geräten zur Entscheidungsfindung eingesetzt werden kann.
      Unterstützte Bildformate

      bmp

      jpg

      jpeg

      png

      SICK AppSpace 3D images (json)

      DokumentationBetriebsanleitung
    • Systemvoraussetzungen
      Unterstützte BrowserGoogle Chrome (Version 80 oder höher)
    • Klassifikationen
      ECl@ss 8.013030490
      ECl@ss 8.113030490
      ECl@ss 9.013030490
      ECl@ss 10.013030490
      ECl@ss 11.013030490
      ETIM 5.0EC002582
      ETIM 6.0EC002582
      ETIM 7.0EC002582
      ETIM 8.0EC002582
Artificial Intelligence Teaser Box Image
Artificial Intelligence Teaser Box Image

Industrielle künstliche Intelligenz

Das volle Potenzial intelligenter Sensoren mit Deep-Learning-Lösungen ausschöpfen

Erfahren Sie mehr