SICK AG zählt zu „Deutschlands besten Arbeitgebern 2017“- Sensorhersteller erzielt ersten Platz beim Wettbewerb Great Place to Work

20.03.2017

Berlin/ Waldkirch, 20. März 2017 – Die SICK AG hat beim bundesweiten Wettbewerb Great Place to Work in der Größenklasse der Unternehmen mit 2.001 bis 5.000 Mitarbeitern den ersten Patz belegt. Damit gehört die SICK AG bereits zum 15. Mal in Folge zu den Top 100-Arbeitgebern in Deutschland. Die Gewinner wurden am 16. März 2017 im Rahmen einer Prämierungsveranstaltung in Berlin ausgezeichnet.

 

Insgesamt 700 Unternehmen und Einrichtungen aus Deutschland hatten sich dem Arbeitgeber-Wettbewerb von Great Place to Work Deutschland in diesem Jahr gestellt. In der Größenklasse der Unternehmen bis 5.000 Mitarbeiter waren es 23. Die 100 Gewinner zeichnen sich durch eine exzellente Unternehmenskultur aus und dürfen für ein Jahr das Great Place to Work-Arbeitgebersiegel tragen. Zugleich qualifizieren sie sich automatisch für den europaweiten Great Place to Work-Wettbewerb „Europas Beste Arbeitgeber 2017“, an dem sich rund 20 europäische Länder beteiligen. Dessen Gewinner werden am 8. Juni 2017 in Paris geehrt. Zusätzlich wurde der SICK AG der Trust Champion Award in Platin verliehen. Mit dem Preis wird langjährig hohes Engagement bei der Entwicklung vertrauensvoller Arbeitsbeziehungen und förderlicher Arbeitsbedingungen prämiert.

 

Über den Wettbewerb Great Place to Work

 

Seit 2002 werden vom Great Place to Work-Institut jährlich die 100 besten Arbeitgeber Deutschlands in vier Größenklassen ausgezeichnet. Dem Wettbewerb geht eine Benchmarkstudie voraus. Die Ermittlung der besten Arbeitgeber basiert auf zwei Messinstrumenten: einer Mitarbeiterbefragung sowie der Analyse von Personalmaßnahmen. Die Ergebnisse werden im Rahmen der Great Place to Work-Arbeitgeberwettbewerbe im Verhältnis 2:1 gewichtet. Partner des Great-Place-to-Work-Wettbewerbs sind das Personalmagazin, das Handelsblatt und das Demographie Netzwerk DDN.

 

 

SICK ist einer der weltweit führenden Hersteller von Sensoren und Sensorlösungen für industrielle Anwendungen. Das 1946 von Dr.-Ing. e. h. Erwin Sick gegründete Unternehmen mit Stammsitz in Waldkirch im Breisgau nahe Freiburg zählt zu den Technologie- und Marktführern und ist mit mehr als 50 Tochtergesellschaften und Beteiligungen sowie zahlreichen Vertretungen rund um den Globus präsent. Im Geschäftsjahr 2015 beschäftigte SICK mehr als 7.400 Mitarbeiter weltweit und erzielte einen Konzernumsatz von knapp 1,3 Mrd. Euro.

Weitere Informationen zu SICK erhalten Sie im Internet unter http://www.sick.com oder unter Telefon +49 7681 202-4345.

Presseinformation

Presseinformation (.docx)

Bildmaterial

Bild: Great Place to Work_2017.jpg

Verena Wenning (links) und Christine Huber (rechts) aus dem Personalbereich der SICK AG, nahmen die Auszeichnung als „Deutschlands Bester Arbeitgeber 2017“ auf der Prämierungsfeier in Berlin entgegen.