SICK AG spendet 60.000 Euro an „Ärzte ohne Grenzen“

23.02.2023

Waldkirch – Zum wiederholten Mal spenden das Sensorunternehmen SICK und seine Mitarbeitenden für die Hilfsorganisation „Ärzte ohne Grenzen“. Insgesamt konnten 60.000 Euro an die private Hilfsorganisation übergeben werden. Dieses Jahr wird mit der Summe ein besonderes Krankenhaus in Sierra Leone, Afrika, unterstützt.   

Deutschlandweit haben Mitarbeitende des Sensorunternehmens SICK mit Hauptsitz in Waldkirch im Rahmen einer jährlichen Spendenaktion insgesamt rund 28.700 Euro für „Ärzte ohne Grenzen“ gesammelt. Der Vorstand der SICK AG hat die Spendensumme auf insgesamt 60.000 Euro aufgerundet. „Ärzte ohne Grenzen“ leistet weltweit medizinische Hilfe in Kriegs- und Krisengebieten und ist auf Spenden angewiesen.

Hilfe für Sierra Leone

Die Spendensumme dient zur Unterstützung eines besonderen Krankenhauses in Sierra Leone. Das afrikanische Land leidet seit Jahren an den Folgen eines Bürgerkrieges und der schlimmsten Ebola-Epidemie weltweit. „Ärzte ohne Grenzen“ unterstützt mithilfe von Spendengeldern ein modernes Krankenhaus, das nicht nur unterernährte Menschen behandelt und präventiv gegen Ebola und Malaria vorgeht, sondern gleichzeitig ein Ausbildungszentrum für medizinisches Fachpersonal ist. Das Krankenhaus beschäftigt momentan mehr als 1000 Mitarbeitende und hat im Jahr 2021 rund 35.000 Patientinnen und Patienten versorgt. SICK unterstützt mit der Spende den Ausbau einer ganzheitlichen und langfristigen medizinischen Versorgung sowie die Schaffung von Arbeitsplätzen für die Menschen vor Ort. 

Angestoßen hat die jährliche Spendenaktion der Betriebsärztliche Dienst von SICK, unter der Leitung von Dr. Thomas Hössel. Hössel freut sich besonders, denn: „Obwohl wir gemeinsam mit dem Unternehmen und der Familie Sick letztes Jahr schon über eine halbe Millionen Euro für Menschen aus der Ukraine gesammelt haben, konnten wir auch Ärzte ohne Grenzen tatkräftig finanziell unterstützen. Das ist wunderbar! Das Krankenhaus, deren Mitarbeitende und die vielen Helferinnen und Helfer in Sierra Leone leisten unglaubliche Arbeit vor Ort, sowohl medizinisch als auch humanitär“. 

SICK ist einer der weltweit führenden Lösungsanbieter für sensorbasierte Applikationen für industrielle Anwendungen. Das 1946 von Dr.-Ing. e. h. Erwin Sick gegründete Unternehmen mit Stammsitz in Waldkirch im Breisgau nahe Freiburg zählt zu den Technologie- und Marktführern und ist mit mehr als 50 Tochtergesellschaften und Beteiligungen sowie zahlreichen Vertretungen rund um den Globus präsent. SICK beschäftigt mehr als 11.000 Mitarbeiter weltweit und erzielte im Geschäftsjahr 2021 einen Konzernumsatz von rund 2 Mrd. Euro. Weitere Informationen zu SICK erhalten Sie im Internet unter www.sick.com

Pressemeldung

Pressemeldung (.docx)

Bildmaterial

Bild
Regina Sandy aus dem Ärzte ohne Grenzen Krankenpflege-Team gibt einem Kind in Behandlung ein „high-five“.  Quelle: Oliver Barth / MSF