Die sicherheitsgerichteten Halbleiterausgänge befinden sich im AUS-Zustand.
Sicherheitslaserscanner
microScan3 Core I/O
Schutzfeldreichweite
5,5 m
Sicherheitsaufgabe
Gefahrbereichsabsicherung
Betriebsumgebungstemperatur
–10 °C ... +50 °C
Lagertemperatur
–20 °C ... +50 °C
Luftfeuchtigkeit
90% bei 50 °C (EN 61131-2)
Enthaltene Sicherheitssteuerung
Flexi Soft (CPU0)
Art der Sicherheitssteuerung
Programmierbar
Spannungsversorgung
Anschlussart Spannungsversorgung
Für das System ist eine externe Spannungsversorgung notwendig.
Die externe Spannungsversorgung muss gemäß IEC 60204-1 einen kurzzeitigen Netzausfall von 20 ms überbrücken. Geeignete Netzteile sind bei SICK als Zubehör erhältlich.
Versorgungsspannung UV
24 V DC (16,8 V DC ... 28,8 V DC)
Performance Level
PL d (ISO 13849-1)
Lieferumfang
Sicherheitslaserscanner microScan3 Core I/O
Flexi-Soft-Hauptmodul FX3-CPU0
Flexi-Soft-Systemstecker FX3-MPL0
2 x Flexi-Soft-I/O-Modul FX3-XTIO
2 x Flexi-Soft-Relaismodul UE410-4RO4
Software (Flexi Soft Designer Projektdatei mit Steuerlogik, Vorkonfigurationsdatei für microScan3 Core I/O, Yaskawa-spezifischen Einstellungen, Betriebsanleitung, Schaltungsbeispiel und SISTEMA-Datei)
Funktionen
Not-Halt
Im Notfall stillsetzen
✔
Unerwarteten Wiederanlauf nach Not-Halt verhindern
✔
Sicherheitshalt auslösen
Automatisches Rücksetzen und Wiederanlauf mit sicherer Sequenzüberwachung