Sicherheitssysteme für Roboter
Safe Robotics Area Protection / sBot Speed – YA

SAPPB2D-08XS006
1614202
Hinweis: Die Software muss nur separat erworben werden, wenn die zugehörige Hardware des Sicherheitssystems bereits vorhanden ist.
Mit dem Kauf akzeptieren Sie die unter Downloads > Dokumentationen abrufbare Produktbeschreibung in Verbindung mit den Allgemeine Vertragsbedingungen für die Überlassung von Softwareprodukten (AVB Software SICK).
Stück
Kurzlink kopieren
    • Merkmale
      VariantesBot Speed – YA
      ProdukttypSoftware
      RobotersteuerungYaskawa: DX200, YRC1000, YRC1000micro
      Passende Systeme

      1117273

      1117274

      Stoppvorgang des RobotersMit Geschwindigkeitsreduzierung
      Wiederanlauf des RobotersAutomatisch
      Sicherer Zustand im FehlerfallDie sicherheitsgerichteten Halbleiterausgänge befinden sich im AUS-Zustand.
      SicherheitsaufgabeGefahrbereichsabsicherung
      Enthaltene SicherheitssteuerungFlexi Soft
      Art der SicherheitssteuerungProgrammierbar
      Performance LevelPL d (ISO 13849-1)
      LieferumfangSoftware (Flexi Soft Designer Projektdatei mit Steuerlogik, Vorkonfigurationsdatei für microScan3 Core I/O, Yaskawa-spezifischen Einstellungen, Betriebsanleitung, Schaltungsbeispiel und SISTEMA-Datei)
    • Funktionen
      Not-Halt
      Im Notfall stillsetzen
      Unerwarteten Wiederanlauf nach Not-Halt verhindern
      Sicherheitshalt auslösen
      Automatisches Rücksetzen
      Sicherheitsbewertete überwachte Geschwindigkeit
      Sicherheitsbewertete überwachte Geschwindigkeit auslösen
      Feldsätze umschalten
      Betriebsart
      Betriebsartenwahl (in Robotersteuerung implementiert)
      Zustimmungseinrichtung - Manuelle Betriebsart (in Robotersteuerung implementiert)
    • Klassifikationen
      eCl@ss 5.027279090
      eCl@ss 5.1.427279090
      eCl@ss 6.027279090
      eCl@ss 6.227279090
      eCl@ss 7.027279090
      eCl@ss 8.027279090
      eCl@ss 8.127279090
      eCl@ss 9.027279090
      eCl@ss 10.027279090
      eCl@ss 11.027279090
      eCl@ss 12.027279090
      ETIM 5.0EC001449
      ETIM 6.0EC001449
      ETIM 7.0EC001449
      ETIM 8.0EC001449
      UNSPSC 16.090132151705

    Technische Zeichnungen

    SAPPB2D-08XS006
    Maßzeichnung FX3-XTIO, FX3-XTDI
    SAPPB2D-08XS006
    Maßzeichnung FX3-CPU0