Sicherheitssysteme für automatisierten Materialfluss
Safe Entry Exit / Flexi-Soft-Variante

SOW/SEE-FX00402010
1615186
Hinweis: Mit dem Kauf akzeptieren Sie die unter Downloads > Dokumentationen abrufbare Produktbeschreibung in Verbindung mit den Allgemeine Vertragsbedingungen für die Überlassung von Softwareprodukten (AVB Software SICK).
Stück
Kurzlink kopieren
    • Merkmale
      SicherheitsaufgabeZugangsabsicherung
      LieferumfangSoftware, Betriebsanleitung, Schaltungsbeispiel und SISTEMA-Datei
      HinweisMit dem Kauf akzeptieren Sie die unter Downloads > Dokumentationen abrufbare Produktbeschreibung in Verbindung mit den Allgemeine Vertragsbedingungen für die Überlassung von Softwareprodukten (AVB Software SICK).
      Versorgungsspannung24 V DC (16,8 V DC ... 28,8 V DC) 1)
      SystemvoraussetzungenDas System benötigt eine berührungslos wirkende Schutzeinrichtung Typ 4. Die Projektdatei benötigt ein Flexi Soft Hauptmodul FX3-CPUx (Versionstand: 4.0 oder höher), Flexi Soft I/O-Module FX3-XTIO (Versionsstand: 3.0 oder höher) sowie den Flexi Soft Designer (Versionstand: 1.9.4 oder höher).
      • 1) Die externe Spannungsversorgung muss gemäß EN 60204-1 einen kurzzeitigen Netzausfall von 20 ms überbrücken. Geeignete Netzteile sind bei SICK als Zubehör erhältlich.
    • Sicherheitstechnische Kenngrößen
      Performance Level
      Bei übergeordneter Steuerung mit MTTFd-Wert von mindestens 10 aPL d (ISO 13849-1)
      Bei übergeordneter Steuerung mit Performance Level PL ePL e (ISO 13849-1)
      KategorieKategorie 3 (ISO 13849-1)
      Sicherheits-Integritätslevel
      Bei übergeordneter Steuerung mit MTTFd-Wert von mindestens 10 aSILCL2 (EN 62061)
      Bei übergeordneter Steuerung mit Performance Level PL eSILCL3 (EN 62061)
      Sicherer Zustand im FehlerfallDie sicherheitsgerichteten Halbleiterausgänge befinden sich im AUS-Zustand.
    • Klassifikationen
      eCl@ss 5.027279090
      eCl@ss 5.1.427279090
      eCl@ss 6.027279090
      eCl@ss 6.227279090
      eCl@ss 7.027279090
      eCl@ss 8.027279090
      eCl@ss 8.127279090
      eCl@ss 9.027279090
      eCl@ss 10.027279090
      eCl@ss 11.027279090
      eCl@ss 12.027279090
      ETIM 5.0EC001449
      ETIM 6.0EC001449
      ETIM 7.0EC001449
      ETIM 8.0EC001449
      UNSPSC 16.090132151705