Sicherheitssysteme für AGVs und AMRs
Safe EFI-pro System / Flexi Soft / I/O-Modul

FX3-XTIO84002
1044125
Stück
Kurzlink kopieren
    • Merkmale
      ModulI/O-Modul
      Art der Konfiguration

      Über Software (Flexi Soft Designer)

      Safe EFI-pro System: Safety Designer

    • Sicherheitstechnische Kenngrößen
      Sicherheits-IntegritätslevelSIL3 (IEC 61508)
      KategorieKategorie 4 (EN ISO 13849)
      Performance LevelPL e (EN ISO 13849)
      PFHD (mittlere Wahrscheinlichkeit eines Gefahr bringenden Ausfalls pro Stunde)

      4,8 x 10-9 (EN ISO 13849) 1)

      0,9 x 10-9 (EN ISO 13849) 2)

      TM (Gebrauchsdauer)20 Jahre (EN ISO 13849)
      • 1) Für einkanalige Ausgänge.
      • 2) Für zweikanalige Ausgänge.
    • Funktionen
      Flexi-Loop-kompatibel
      Fast Shut-Off
      Fast-Shut-Off-Zeit8 ms
    • Schnittstellen
      Anzahl sicherer Eingänge8
      Anzahl Testausgänge2
      Anzahl sicherer Ausgänge4
      AnschlussartZugfederklemmen
    • Elektrische Daten
      SchutzklasseIII (EN 61140)
      SpannungsversorgungÜber FLEXBUS+
      Interne Leistungsaufnahme≤ 2,2 W 1)
      Eingänge
      Eingangsspannung HIGH13 V DC ... 30 V DC
      Eingangsspannung LOW–5 V DC ... 5 V DC
      Eingangsstrom HIGH2,4 mA ... 3,8 mA
      Eingangsstrom LOW–2,5 mA ... 2,1 mA
      Testausgänge
      SpannungsversorgungÜber FLEXBUS+
      AusgangsartPNP-Halbleiter, kurzschlussfest
      Testpulsgeneratoren2
      Ausgangsspannung HIGH15 V DC ... 30 V DC
      Ausgangsstrom≤ 120 mA 2)
      Ausgänge
      SpannungsversorgungÜber A1, A2
      Versorgungsspannung24 V DC (16,8 V DC ... 30 V DC)
      Art der VersorgungsspannungPELV oder SELV 3)
      AusgangsartPNP-Halbleiter, kurzschlussfest
      Ausgangsspannung HIGH16 V DC ... 30 V DC
      Ausgangsstrom≤ 2 A
      • 1) Über FLEXBUS+, ohne Ströme an Testausgängen.
      • 2) An jedem der beiden Testpulsgeneratoren. Damit sind max. 8 testbare sichere Reihenschaltungen pro Modul mit jeweils max. 30 mA möglich.
      • 3) Der Strom des Netzteils, das das Modul versorgt, muss extern auf max. 4 A limitiert werden. Entweder durch das Netzteil selbst oder durch eine Sicherung.
    • Mechanische Daten
      Abmessungen (B x H x T)22,5 mm x 96,5 mm x 120,6 mm
      Gewicht164 g (± 5 %)
    • Umgebungsdaten
      SchutzartIP20 (EN 60529)
      Betriebsumgebungstemperatur–25 °C ... +55 °C
      Lagertemperatur–25 °C ... +70 °C
      Luftfeuchtigkeit≤ 95 %, nicht kondensierend
    • Klassifikationen
      eCl@ss 5.027243001
      eCl@ss 5.1.427243101
      eCl@ss 6.027243101
      eCl@ss 6.227243101
      eCl@ss 7.027243101
      eCl@ss 8.027243101
      eCl@ss 8.127243101
      eCl@ss 9.027243101
      eCl@ss 10.027243101
      eCl@ss 11.027243101
      eCl@ss 12.027243101
      ETIM 5.0EC001449
      ETIM 6.0EC001449
      ETIM 7.0EC001449
      ETIM 8.0EC001449
      UNSPSC 16.090132151705

    Technische Zeichnungen

    FX3-XTIO84002
    Maßzeichnung FX3-XTIO, FX3-XTDI