Sicherheitssysteme für AGVs und AMRs
Safe EFI-pro System / Flexi Soft / I/O-Modul
FX3-XTDI80002
1044124
Kurzlink kopieren
-
Technische Daten
-
Downloads
-
Zubehör
-
Videos
-
Apps
-
Service und Support
-
Zolldaten
-
Merkmale
Modul | I/O-Modul |
Art der Konfiguration | Über Software (Flexi Soft Designer) Safe EFI-pro System: Safety Designer |
Schnittstellen
Anzahl sicherer Eingänge | 8 |
Anzahl Testausgänge | 8 |
Anschlussart | Zugfederklemmen |
Elektrische Daten
Schutzklasse | III (EN 61140) |
Spannungsversorgung | Über FLEXBUS+ |
Interne Leistungsaufnahme | ≤ 2 W 1) |
Eingänge | | Eingangsspannung HIGH | 13 V DC ... 30 V DC | Eingangsspannung LOW | –5 V DC ... 5 V DC | Eingangsstrom HIGH | 2,4 mA ... 3,8 mA | Eingangsstrom LOW | –2,5 mA ... 2,1 mA |
|
Testausgänge | | Spannungsversorgung | Über FLEXBUS+ | Ausgangsart | PNP-Halbleiter, kurzschlussfest | Testpulsgeneratoren | 2 | Ausgangsspannung HIGH | 15 V DC ... 30 V DC | Ausgangsstrom | ≤ 120 mA 2) |
|
Mechanische Daten
Abmessungen (B x H x T) | 22,5 mm x 96,5 mm x 120,6 mm |
Gewicht | 139 g (± 5 %) |
Umgebungsdaten
Schutzart | IP20 (EN 60529) |
Betriebsumgebungstemperatur | –25 °C ... +55 °C |
Lagertemperatur | –25 °C ... +70 °C |
Luftfeuchtigkeit | ≤ 95 %, nicht kondensierend |
Klassifikationen
eCl@ss 5.0 | 27243001 |
eCl@ss 5.1.4 | 27243101 |
eCl@ss 6.0 | 27243101 |
eCl@ss 6.2 | 27243101 |
eCl@ss 7.0 | 27243101 |
eCl@ss 8.0 | 27243101 |
eCl@ss 8.1 | 27243101 |
eCl@ss 9.0 | 27243101 |
eCl@ss 10.0 | 27243101 |
eCl@ss 11.0 | 27243101 |
eCl@ss 12.0 | 27243101 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
UNSPSC 16.0901 | 32151705 |
Technische Zeichnungen
Maßzeichnung FX3-XTIO, FX3-XTDI
-
-
-
-
-
-
Bitte haben Sie einen Moment Geduld...
Ihre Anfrage wird bereits bearbeitet und kann ein paar Sekunden dauern.