Der Systemstecker ist separat zu bestellen! Details siehe "Zubehör".
Lieferumfang
Hauptmodul ohne Systemstecker
Sicherheitshinweis
Betriebsanleitung zum Download
Sicherheitstechnische Kenngrößen
Sicherheits-Integritätslevel
SIL3 (IEC 61508)
Kategorie
Kategorie 4 (EN ISO 13849)
Performance Level
PL e (EN ISO 13849)
PFHD (mittlere Wahrscheinlichkeit eines Gefahr bringenden Ausfalls pro Stunde)
1,07 x 10-9 (EN ISO 13849)
TM (Gebrauchsdauer)
20 Jahre (EN ISO 13849)
Schnittstellen
Systemanschluss
Systemstecker 1)
Anzahl EFI-Schnittstellen
0
Anschlussart
Zugfederklemmen
Konfigurations- und Diagnoseschnittstelle
RS-232 (Dose M8, 4-polig)
1) Der Systemstecker ist separat zu bestellen! Details siehe "Zubehör".
Elektrische Daten
Schutzklasse
III (EN 61140)
Art der Spannungsversorgung
PELV oder SELV 1)
Versorgungsspannung UV
24 V DC (16,8 V DC ... 30 V DC)
Interne Leistungsaufnahme
≤ 2,5 W
Überspannungskategorie
II (EN 61131-2)
Einschaltzeit
≤ 18 s
1) Der Strom des Netzteils, das das Hauptmodul versorgt, muss extern auf max. 4 A limitiert werden. Entweder durch das Netzteil selbst oder durch eine Sicherung.