Kontakt
Feedback

Sicherheitssysteme
Safe AGV Forklift

Absicherung fahrerloser Hubgabel-Fahrzeuge – effizient und zukunftssicher

Ihr Nutzen

  • Erhöhte Produktivität durch das Fahren mit sicherer Geschwindigkeit bei abgesenkter Hubgabel
  • Vollautomatisiertes und gleichzeitig sicheres Betreiben von AGVs mit Hubgabel
  • Geprüfte SICK-Lösung aus Hardware, Software und Integrationshilfen für einfache Installation, Inbetriebnahme und Wartung
  • Verlässliche Sicherheit gemäß aktueller und zukünftiger Normen
  • Geschwindigkeitsabhängige Schutzfeldumschaltung vermeidet Stopps und schont Verschleißteile
  • Bewährte SICK-Sicherheitstechnik für maximale Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit – auch unter schwierigen Bedingungen

Übersicht

Absicherung fahrerloser Hubgabel-Fahrzeuge – effizient und zukunftssicher

Safe AGV Forklift ist die effiziente Sicherheitslösung für fahrerlose Transportfahrzeuge (AGV) mit Hubgabel. Die Installation auf automatischen Hubgabel-Fahrzeugen mit einem Antriebsrad ist einfach. Die geschwindigkeits- und richtungsabhängige Schutzfeldumschaltung der Sicherheits-Laserscanner vermeidet Stopps und schont Verschleißteile. Bisherige Lösungen verhindern automatisches und normgerechtes Be- und Entladen, weil das Schutzfeld des Laserscanners durch die Hubgabel verletzt wird. Durch den Einsatz von Sicherheits-Encodern kann das Fahrzeug bei abgesenkter Hubgabel mit sicher reduzierter Geschwindigkeit weiter bewegt werden. Dies steigert die Produktivität und ermöglicht den vollautomatischen und sicheren Betrieb von AGVs mit Hubgabel.

Auf einen Blick
  • Bewährte Kombination zuverlässiger SICK-Sicherheitskomponenten
  • Einfache Konfiguration durch Funktionsbausteine
  • Sichere Auswertung der aktuellen Fahrgeschwindigkeit
  • Integration in alle gängigen Feldbusse (optional)
  • Sichere Feldumschaltung bei Kurvenfahrten

 

Industrie 4.0 nimmt Fahrt auf: Sensorlösungen für mobile Plattformen

Mit unserem modularen Lösungsportfolio für mobile Plattformen lassen sich Spurführung, Navigation, Positionierung, Umgebungserkennung, Sicherheit und Lastenhandling jetzt einfach realisieren.

Erfahren Sie mehr

Anwendungen

Downloads

Nach oben