Kontakt
Feedback

Sicherheitslösungen
Safe Tire Curing Solutions

Functional Safety Services von SICK – Für sichere und produktivere Reifenherstellung

Ihr Nutzen

  • Höchstmögliche Produktivität dank intelligentem Sicherheitssystem
  • Sicherheit durch Erfüllung der Anforderungen der EN 16474 und GB30474 für Reifenheizmaschinen
  • Lösung mit modernster Technik ohne Bindung von eigenen Ressourcen
  • Individueller Betrieb von beiden Kavitäten bei voller Sicherheit
  • Keine Produktionsunterbrechungen dank geschützt eingebauten Sensoren
  • Verwendung an bestehenden Anlagen und an Neuanlagen
  • Wirtschaftliche Lösung durch schnelle und routinierte Umsetzung durch SICK

Übersicht

Functional Safety Services von SICK – Für sichere und produktivere Reifenherstellung

Die SICK-Sicherheitslösung für Reifenheizmaschinen ist speziell auf die normkonforme Absicherung zugeschnitten. Sie umfasst alle technischen Schutzeinrichtungen sowie das zugehörige Engineering. Das intelligente Absicherungskonzept optimiert die Produktivität, vermeidet Ausschuss und sichert die Akzeptanz durch den Bediener. Die Absicherung des Beladebereichs erfolgt durch einen Sicherheits-Laserscanner, der mit seiner intelligenten Annäherungsfunktion einen automatischen Wiederanlauf ermöglicht. Für die Rückraumabsicherung bieten sich wahlweise überwachte Zugänge oder optoelektronische Schutzeinrichtungen an. Zur Lösung gehören neben den Plänen im EPLAN-Format die Parametrierung sowie die Validierung vor Ort. Das spart Zeit und Kosten und gibt Ihnen Sicherheit auf allen Ebenen.

Auf einen Blick
  • Normgerechte Absicherung gemäß EN 16474 sowie GB30474
  • Maßgeschneiderte Lösung inklusive Hardware und Engineering
  • Engineering-Dokumentation mit SICK-Gütesiegel VERIFIED SAFETY
  • Absicherung des Beladebereichs durch Sicherheits-Laserscanner mit intelligenter Schutzfeldauswertung
  • Flexibel anpassbare Rückraumabsicherung
  • Inbetriebnahme und Abnahme (optional)

Anwendungen

Downloads

Nach oben