Kontakt
Feedback

Sicherheitslösungen
Safe Robotics Area Protection Solutions

Flexible und effiziente Gefahrbereichsabsicherung an Robotern

Ihr Nutzen

  • Maßgeschneiderte Sicherheitslösungen, entwickelt und getestet von SICK-Sicherheitsexperten
  • Freier, sicherer Zugang zu kooperativen Roboteranwendungen für hohe Produktivität, geringe Ausfallzeiten und optimale Arbeitsprozesse
  • Hohe Flexibilität durch individuelles Anpassen der Lösungen an die Roboteranwendung und Fertigungsumgebung
  • Kostengünstige Lösungen durch schnelle Implementierung von erfahrenen SICK-Sicherheitsexperten
  • Zukunftssichere Lösungen, die sich flexibel erweitern lassen

Übersicht

Flexible und effiziente Gefahrbereichsabsicherung an Robotern

Sicherheit ist für die Zusammenarbeit zwischen Menschen und Robotern wesentlich. Um einen freien und sicheren Zutritt des Werkers zum Roboterarbeitsbereich zu ermöglichen, bietet SICK Safe Robotics Area Protection Solutions an. Die maßgeschneiderten Komplettlösungen beinhalten Hardware und Engineering-Dienstleistungen: von der Planung über die Realisierung bis zur Inbetriebnahme. Ziel ist die Optimierung von Roboterapplikationen durch Absichern von Gefahrbereichen nach internationalen Standards. Diese Sicherheitslösungen von SICK erhöhen die Produktivität, ermöglichen ergonomische Prozesse und sparen Zeit und Kosten. Safe Robotics Area Protection Solutions vermeiden unnötige Roboterstopps. Je nach Roboterapplikation lässt sich auch ein automatischer Wiederanlauf realisieren.

Auf einen Blick
  • Sicherheitslösungen für frei zugängliche Roboteranwendungen
  • Maßgeschneiderte Lösungen aus einer Hand, inklusive Projektmanagement, Hardware, Software und Engineering
  • Performance Level PL d
  • Erfüllt internationale Normen, z. B. EN ISO 10218-2
  • Engineering-Dokumentation mit SICK-Gütesiegel VERIFIED SAFETY

Anwendungen

Downloads

Nach oben