Sicherheitssteuerungen
Flexi Soft / Hauptmodul / Sichere SICK-Gerätekommunikation über EFI

FX3-CPU320002
1059305
Hinweis: Der Systemstecker ist separat zu bestellen! Details siehe "Zubehör".
Stück
Kurzlink kopieren
    • Merkmale
      ModulHauptmodul
      Art der KonfigurationÜber Software (Flexi Soft Designer)
      HinweisDer Systemstecker ist separat zu bestellen! Details siehe "Zubehör".
      Lieferumfang

      Hauptmodul ohne Systemstecker

      Zugfeder-Klemmenstecker für EFI-Schnittstelle

      Zugfeder-Klemmenstecker für Flexi-Line-Schnittstelle

      Sicherheitshinweis

      Betriebsanleitung zum Download

    • Sicherheitstechnische Kenngrößen
      Sicherheits-IntegritätslevelSIL3 (IEC 61508)
      KategorieKategorie 4 (EN ISO 13849)
      Performance LevelPL e (EN ISO 13849)
      PFHD (mittlere Wahrscheinlichkeit eines Gefahr bringenden Ausfalls pro Stunde)

      1,69 x 10-9 (EN ISO 13849)

      0,4 x 10-9 (EN ISO 13849) 1)

      TM (Gebrauchsdauer)20 Jahre (EN ISO 13849)
      • 1) Gültig für ein Modul FX3-CPU3, das ausschließlich für die Durchleitung von Informationen via Flexi Line verwendet wird.
    • Funktionen
      Sichere SICK-Gerätekommunikation
      Sichere Vernetzung
      Flexi Link
      Flexi Line
      Automatic Configuration Recovery (ACR)
    • Schnittstellen
      SystemanschlussSystemstecker 1)
      Anzahl EFI-Schnittstellen2
      Flexi-Line-Schnittstelle
      AnschlussartZugfederklemmen
      Konfigurations- und Diagnoseschnittstelle

      RS-232 (Dose M8, 4-polig)

      USB

      • 1) Der Systemstecker ist separat zu bestellen! Details siehe "Zubehör".
    • Elektrische Daten
      SchutzklasseIII (EN 61140)
      Art der SpannungsversorgungPELV oder SELV 1)
      Versorgungsspannung UV24 V DC (16,8 V DC ... 30 V DC)
      Interne Leistungsaufnahme≤ 2,5 W
      ÜberspannungskategorieII (EN 61131-2)
      Einschaltzeit≤ 18 s
      • 1) Der Strom des Netzteils, das das Hauptmodul versorgt, muss extern auf max. 4 A limitiert werden. Entweder durch das Netzteil selbst oder durch eine Sicherung.
    • Mechanische Daten
      Abmessungen (B x H x T)22,5 mm x 96,5 mm x 120,6 mm
      Gewicht133 g (± 5 %)
    • Umgebungsdaten
      SchutzartIP20 (EN 60529)
      Betriebsumgebungstemperatur–25 °C ... +55 °C
      Lagertemperatur–25 °C ... +70 °C
      Luftfeuchtigkeit≤ 95 %, nicht kondensierend
    • Klassifikationen
      eCl@ss 5.027243001
      eCl@ss 5.1.427243101
      eCl@ss 6.027243101
      eCl@ss 6.227243101
      eCl@ss 7.027243101
      eCl@ss 8.027243101
      eCl@ss 8.127243101
      eCl@ss 9.027243101
      eCl@ss 10.027243101
      eCl@ss 11.027243101
      eCl@ss 12.027243101
      ETIM 5.0EC001449
      ETIM 6.0EC001449
      ETIM 7.0EC001449
      ETIM 8.0EC001449
      UNSPSC 16.090132151705

    Technische Zeichnungen

    FX3-CPU320002
    Maßzeichnung CPU3