Sicherheitssteuerungen
Flexi Soft / Gateway / DeviceNet™
FX0-GDEV00000
1044077
Kurzlink kopieren
-
Technische Daten
-
Downloads
-
Zubehör
-
Videos
-
Apps
-
Service und Support
-
Zolldaten
-
Merkmale
Modul | Gateway |
Feldbus, industrielles Netzwerk | DeviceNet™ |
Art der Konfiguration | Über Software (Flexi Soft Designer) |
Schnittstellen
Feldbus, industrielles Netzwerk | DeviceNet™ |
Datenübertragungsrate | ≤ 500 kbit/s 1) |
Anschlussart | 1 x Dose, Open Style, 5-polig |
Elektrische Daten
Schutzklasse | III (EN 61140) |
Spannungsversorgung | Über FLEXBUS+ |
Interne Leistungsaufnahme | ≤ 1,6 W 1) |
Mechanische Daten
Abmessungen (B x H x T) | 22,5 mm x 96,5 mm x 131 mm |
Gewicht | 150 g (± 10 %) |
Umgebungsdaten
Schutzart | IP20 (EN 60529) |
Betriebsumgebungstemperatur | –25 °C ... +55 °C |
Lagertemperatur | –25 °C ... +70 °C |
Luftfeuchtigkeit | ≤ 95 %, nicht kondensierend |
Klassifikationen
eCl@ss 5.0 | 27243001 |
eCl@ss 5.1.4 | 27243101 |
eCl@ss 6.0 | 27243101 |
eCl@ss 6.2 | 27243101 |
eCl@ss 7.0 | 27243101 |
eCl@ss 8.0 | 27243101 |
eCl@ss 8.1 | 27243101 |
eCl@ss 9.0 | 27243101 |
eCl@ss 10.0 | 27243101 |
eCl@ss 11.0 | 27243101 |
eCl@ss 12.0 | 27243101 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
UNSPSC 16.0901 | 32151705 |
Technische Zeichnungen
Maßzeichnung FX0-GCAN, FX0-GDEV
Anschlussschema
-
-
-
-
-
-
Bitte haben Sie einen Moment Geduld...
Ihre Anfrage wird bereits bearbeitet und kann ein paar Sekunden dauern.