Sicherheitssteuerungen
Flexi Soft

Die Software-programmierbare Sicherheitssteuerung

Ihr Nutzen

  • Modulare Anpassung an die jeweilige Anforderung bedeutet optimale Skalierbarkeit und somit Kostenersparnis
  • Intuitive Konfigurationssoftware mit umfangreichen Funktionen für ein einfaches Engineering
  • Schnelle Verifizierung der Sicherheitsapplikation: Die Konfigurationssoftware liefert Dokumentation und Verdrahtungsplan
  • Die Diagnose-Schnittstellen des Hauptmoduls und der Konfigurationsspeicher im Systemstecker ermöglichen schnelle Inbetriebnahme, Komponententausch, Fehlerbehebung und dadurch minimale Stillstandszeiten

Übersicht

Die Software-programmierbare Sicherheitssteuerung

Die Sicherheitssteuerung Flexi Soft ist via Software programmierbar. Dank der modularen Hardwareplattform löst Flexi Soft zahlreiche Sicherheitsapplikationen maßgeschneidert und effizient. Ein breites Angebot an Modulen steht zur Verfügung: Hauptmodule, Gateways, digitale und analoge Ein-/Ausgangsmodule, Motion-Control-Module sowie Relaismodule. Die lizenzfreie Konfigurationssoftware Flexi Soft Designer ermöglicht intuitive Programmierung, schnelle Inbetriebnahme und durchgängige Diagnose bis in die Automatisierungsebene. Funktionen zur sicheren Steuerungsvernetzung, sicheren Reihenschaltung oder sicheren Antriebsüberwachung senken Kosten und steigern die Produktivität. Mit vielen weiteren Funktionen bildet Flexi Soft den Brückenschlag zu Systemlösungen von SICK.

Auf einen Blick
  • Sicherheitssteuerung mit modularer Hardwareplattform
  • Speicherung der Konfiguration im Systemstecker
  • Sichere Steuerungsvernetzung mit Flexi Line
  • Sichere Reihenschaltung mit Flexi Loop
  • Sichere Antriebsüberwachung
  • Sichere Analogwertüberwachung
  • Lizenzfreie Konfigurationssoftware Flexi Soft Designer

Vorteile

Modular, flexibel und leistungsstark

Die Sicherheitssteuerung Flexi Soft löst einfache und komplexe Aufgaben. Denn Flexi Soft bietet Hauptmodule, Erweiterungsmodule und Gateways, die Sie je nach Ihren Anforderungen flexibel miteinander kombinieren können. Zusammen mit anderen SICK-Sicherheitskomponenten ist der Funktionsumfang für Ihr individuelles Maschinendesign sogar noch deutlich erweiterbar, wie z. B. bei Safe Motion oder Safe EFI-pro.
Flexible Reihenschaltung mit Flexi Loop

Flexi Loop ermöglicht es, bis zu 32 Sensoren sicher in Reihe zu schalten. Flexi Loop ist einfach montiert, konfiguriert und liefert kontinuierlich Diagnosedaten zum Zustand Ihrer Sensoren. Die daraus resultierenden Statusinformationen können Sie an der Maschine oder in der Konfigurationssoftware einsehen.

Produktempfehlung Flexi Loop

Gateways Die Integration in übergeordnete Steuerungen erfolgt mit Gateways. Flexi Soft unterstützt alle gängigen Feldbusse wie PROFINET oder EtherNet/IP™. Die Software Flexi Soft Designer ermöglicht einfaches Konfigurieren. So lässt sich eine sichere und kontinuierliche Datenübertragung realisieren, die den Anforderungen der Industrie 4.0 gerecht wird.
Analogmodul Mit dem analogen Eingangsmodul können Sie Sensoren mit analogem Ausgangssignal per standardisierter Schnittstelle einbinden. Solche Sensoren eignen sich z. B. für den Einsatz an AGVs zur Absturzsicherung und Überwachung der Fahrtgeschwindigkeit oder zur Überwachung von Temperaturen.

Von einfach bis komplex: Passen Sie die Sicherheitssteuerung genau an Ihre Anlage an

Intuitiv bis ins Detail

Eine Sicherheitssteuerung muss mehr bieten, als nur sicher zu sein: Erleben Sie mit Flexi Soft eine Sicherheitssteuerung, die leicht per Software zu konfigurieren und intuitiv zu nutzen ist. Mit der Konfigurationssoftware Flexi Soft Designer oder Safety Designer lassen sich Sicherheitskonfigurationen außerdem einfach realisieren und dokumentieren. Der Status der Flexi-Soft-Stationen ist dabei durchgängig einsehbar und transparent dargestellt. Reduzieren Sie so Ihre Kosten für Maschinendesign und Inbetriebnahme deutlich.
Einfache Montage im Schaltschrank Flexi Soft bietet nicht nur einen modularen Aufbau, bei dem sich alle Einzelmodule leicht aneinanderstecken lassen, sondern auch eine einfache Montage im Schaltschrank. Alle Ein- und Ausgänge sind schnell über Federzugklemmen anschließbar.
Intuitive Konfiguration per Software

Mit der Konfigurationssoftware Flexi Soft Designer lassen sich Applikationen in der Sicherheitssteuerung Flexi Soft ganz einfach konfigurieren, dokumentieren und auswerten. Das Resultat: ein effizientes Engineering ohne zusätzliche Kosten.

Zur Konfigurationssoftware Flexi Soft Designer

Einfach und effizient: Nehmen Sie Ihre Anlage via Konfigurationssoftware schnell in Betrieb

Funktionen clever kombiniert

Vielfältige Funktionen machen die Sicherheitsteuerung Flexi Soft für den Einsatz in unterschiedlichen Applikationen geeignet. Die integrierte Logik der modularen Steuerung hilft beim Lösen selbst komplexer Aufgaben und beim Bereitstellen von Statusinformationen. Clever kombiniert ermöglicht Flexi Soft durch SICK-eigene Schnittstellen die Nutzung wichtiger Sensordaten für hohe Produktivität.
Vernetzung von Sicherheitsfunktionen mit Flexi Line Das Sicherheitsnetzwerk Flexi Line ist flexibel, skalierbar und über die Software Flexi Soft Designer einfach zu konfigurieren. Flexi Line ermöglicht modulare Maschinenkonzepte mit bis zu 32 sicher vernetzten Flexi-Soft-Stationen. Modularität ganz einfach eingelernt: Entfernen oder integrieren Sie Maschinenmodule beliebig.
Sichere Antriebsüberwachung mit Safe Motion

Safe Motion verbindet die Funktionen Measure, Monitoring und Control in sich. Dabei überwacht Safe Motion durchgängig Geschwindigkeit und Position von Motoren. So findet keine Gefahr bringende Bewegung statt – für höhere Verfügbarkeit Ihrer Maschine und weniger Ausschuss.

Produktempfehlung Flexi Soft Drive Monitor

Sichere Überwachung mit Safe EFI-pro

Safe EFI-pro System ist für den Einsatz in anspruchsvollen Roboteranwendungen und bei fahrerlosen Transportfahrzeugen (AGVs) geeignet. Vernetzen Sie ganz einfach Sicherheitslaserscanner und Sicherheits-Encoder mit der Sicherheitssteuerung Flexi Soft. Dabei sorgt das System für einen sicheren Austausch von Sensordaten und Diagnoseinformationen.

Produktempfehlung Safe EFI-pro System

Universell und verbunden: Profitieren Sie von zusätzlicher Effizienz bei laufender Maschine

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    SicherheitsniveauPL e, SIL3
    Art der KonfigurationÜber Software
    Systemaufbau

    Modular

    1 Systemstecker

    1 Hauptmodul

    0 ... 2 Gateways

    0 ... 12 Erweiterungsmodule

    0 ... 8 Relaismodule

    Feldbus, industrielles NetzwerkCANopen, CC-Link, DeviceNet™, EtherNet/IP™, EtherCAT®, Modbus, PROFINET, PROFIBUS DP, EFI-pro, SSI, Inkremental, Seriell
    Sichere SICK-Gerätekommunikation

    EFI

    EFI-pro

    Sichere Vernetzung

    Flexi Link

    Flexi Line

    Sichere AntriebsüberwachungJa
    Sichere Reihenschaltung mit Flexi LoopFlexi Loop
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads