Safety under control – kompakt, einfach und effizient
Ihr Nutzen
Usability optimiert: zeitsparende Projektierung der Sicherheitsanwendung und einfache Inbetriebnahme
Effizienz gesteigert: erhöhte Produktivität dank schnellem Produktionsstart, kurzen Ansprechzeiten und umfassenden Diagnosemöglichkeiten für einen effizienten Maschinen- und Anlagenbetrieb
Zukunftssicherheit garantiert: flexible Lösungen mit modularer Hardware, zukunftsweisenden Technologien und durchgängiger Datenverfügbarkeit für Industrie-4.0-Anwendungen
Safety under control – kompakt, einfach und effizient
Die Sicherheitssteuerung Flexi Compact basiert auf einer zukunftssicheren Technologieplattform und ist via Software programmierbar. Aufgrund ihrer Modularität lässt sie sich ideal an unterschiedlichste Applikationsanforderungen anpassen und durch die kompakte Bauweise platzsparend integrieren. Flexi Compact überzeugt durch eine hohe Usability: Projektierung und Inbetriebnahme erfolgen schnell und einfach mit der intuitiven Konfigurationssoftware Safety Designer und einem benutzerfreundlichen Gehäuse. Diagnosedaten stehen bis in die Cloud für gängige Feldbussysteme zur Verfügung. Ein schneller Produktionsanlauf, erhöhte Maschinenverfügbarkeit und erweiterte Funktionen wie die sichere Reihenschaltung mit Flexi Loop steigern Produktivität und Effizienz im Maschinenlebenszyklus.
Auf einen Blick
Software-programmierbare Sicherheitssteuerung mit modularer Hardwareplattform
Überzeugen Sie sich von erhöhter Benutzerfreundlichkeit
Mit der intuitiven Konfigurationssoftware Safety Designer projektieren Sie die gesamte Sicherheitsanwendung in wenigen Minuten. Zusätzlich erleichtert das benutzerfreundliche Gehäuse mit intelligenten Funktionen die Bedienung erheblich.
Weil Projektierungsaufwände teuer sind – die intuitive Software Safety Designer für eine schnelle Konfiguration
Weil eine einfache Installation Zeit spart – intelligente Gehäusefunktionen für höchste Benutzerfreundlichkeit
Weil die Produktion nicht warten kann – smarte Gateways für ein schnelles Geräte-Set-up
Zeitsparende Projektierung und einfache Inbetriebnahme für ein kosteneffizientes Engineering
Steigern Sie Ihre Produktivität
Mit Flexi Compact profitieren Sie entlang des Maschinenlebenszyklus: von einer einfachen Projektierung und Inbetriebnahme über einen effizienten Maschinenbetrieb bis hin zu einer schnellen Wartung und Diagnose.
Weil Produktivität im Mittelpunkt steht – schnelle Ansprechzeit für kürzere Taktzeiten
Weil eine schnelle Problemlösung Stillstandszeiten reduziert – einfache HMI-Integration zur direkten Vor-Ort-Analyse
Weil Daten Erkenntnisse liefern – durchgängige Datenverfügbarkeit für optimierte Prozesse
Schneller Produktionsstart und effizienter Maschinen- und Anlagenbetrieb
Verlassen Sie sich auf eine sichere Zukunft
Mit Flexi Compact bleiben Sie auch in Zukunft auf der sicheren Seite – dank zukunftsweisender Technologien, einer modularen Plattform für hochflexible Lösungen und Gateways für durchgängige Datenverfügbarkeit in Ihrer Industrie-4.0-Anwendung.
Weil jede Anwendung anders ist – Modularität für hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit
Weil Anforderungen steigen – Safety-over-EtherCAT®-Rückwandbus für effizienten Datenaustausch
Weil Industrie 4.0 neue Möglichkeiten bietet – Gateways für die Kommunikation bis in die Cloud
Flexi Compact ist Ihr Begleiter auf Ihrem Weg zur Industrie von morgen