Sicherheitssteuerungen
Flexi Classic / I/O-Modul

UE410-XU3T5
6032470
Stück
Kurzlink kopieren
    • Merkmale
      ModulI/O-Modul
      Art der KonfigurationÜber Drehschalter
    • Sicherheitstechnische Kenngrößen
      Sicherheits-IntegritätslevelSIL3 (IEC 61508)
      KategorieKategorie 4 (EN ISO 13849)
      Performance LevelPL e (EN ISO 13849)
      PFHD (mittlere Wahrscheinlichkeit eines Gefahr bringenden Ausfalls pro Stunde)2,5 x 10-9 (EN ISO 13849)
      TM (Gebrauchsdauer)20 Jahre (EN ISO 13849)
    • Funktionen
      WiederanlaufsperreManuell / automatisch (konfigurierbar)
      Schützkontrolle (EDM)
      UND-Verknüpfung
      ODER-Verknüpfung
      Bypass
      Mensch-Material-Unterscheidung (Muting)
    • Schnittstellen
      Eingänge

      4 Sicherheitseingänge

      4 Steuereingänge

      Anzahl anschließbarer Muting-Sensoren0 / 2
      Ausgänge

      4 Sicherheitsausgänge

      2 Testausgänge

      Verzögerungszeit (Ausgänge Q3/Q4)0 s ... 5 s
      AnschlussartSteckbare Schraubklemmen
      AnzeigeelementeLEDs
    • Elektrische Daten
      SchutzklasseIII (EN 61140)
      SpannungsversorgungÜber A1, A2
      Art der SpannungsversorgungPELV oder SELV 1)
      Versorgungsspannung UV24 V DC (19,2 V DC ... 30 V DC)
      Restwelligkeit≤ 10 %
      Leistungsaufnahme≤ 3 W (DC)
      Interne Leistungsaufnahme≤ 3 W (DC)
      • 1) Der Strom des Netzteils, das das Modul versorgt, muss extern auf max. 4 A limitiert werden. Entweder durch das Netzteil selbst oder durch eine Sicherung.
    • Mechanische Daten
      Abmessungen (B x H x T)22,5 mm x 96,5 mm x 120,8 mm
      Gewicht180 g
    • Umgebungsdaten
      Schutzart
      GehäuseIP40 (EN 60529)
      KlemmenIP20 (EN 60529)
      Betriebsumgebungstemperatur–25 °C ... +55 °C
      Lagertemperatur–25 °C ... +70 °C
      Luftfeuchtigkeit≤ 95 %, nicht kondensierend
      Klimatische Bedingungen nachEN 61131-2 (55 °C Umgebungstemperatur, 95% rel. Luftfeuchtigkeit)
      Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)Klasse A (EN 61000-6-2, EN 55011)
      Schwingfestigkeit5 g RMS, 5 Hz ... 500 Hz (EN 60068-2-64)
    • Klassifikationen
      eCl@ss 5.027243001
      eCl@ss 5.1.427243101
      eCl@ss 6.027243101
      eCl@ss 6.227243101
      eCl@ss 7.027243101
      eCl@ss 8.027243101
      eCl@ss 8.127243101
      eCl@ss 9.027243101
      eCl@ss 10.027243101
      eCl@ss 11.027243101
      eCl@ss 12.027243101
      ETIM 5.0EC001449
      ETIM 6.0EC001449
      ETIM 7.0EC001449
      ETIM 8.0EC001449
      UNSPSC 16.090132151705

    Technische Zeichnungen

    UE410-XU3T5
    Maßzeichnung
    UE410-XU3T5
    Anschlussschema