Übersicht
Effiziente und einfach zu bedienende Sicherheitssteuerung
Die modulare Sicherheitssteuerung Flexi Classic ermöglicht die einfache Logikerstellung ohne Software. Dabei kann der Anwender die Konfiguration an die Anforderungen seiner Applikation anpassen. Logikfunktionen werden über Drehschalter eingestellt. Diese Schalter befinden sich direkt am Modul und erlauben eine schnelle und einfache Inbetriebnahme. Die Kommunikation zwischen den einzelnen Modulen übernimmt ein interner Bus, der Diagnoseinformationen über das Sicherheitssystem ausliest. Die Produktfamilie beinhaltet Gateways. Sie haben keinen Einfluss auf die eingestellte Logik und dienen der Anbindung an eine übergeordnete nicht sichere Steuerung. Die Gateways sammeln die Informationen des Systems und leiten sie weiter, wodurch eine schnelle Diagnose möglich ist. Die Flexi Classic bietet zusätzlich den Flexi-Classic-Konfigurator als Konfigurationshilfe, um einen Verdrahtungsplan für das erstellte Projekt bereitzustellen. Spezielle Module für Muting vervollständigen diese Produktfamilie, die vielfältige Applikationen effizient löst.
Auf einen Blick
- Drehschalter für die einfache Funktionseinstellung
- Modular erweiterbar
- Direkte Verdrahtung mit jeder Art von Sensoren
- Logikverknüpfungen: UND, ODER, Muting, Bypass, Rücksetzen, Schützkontrolle
- Integration in alle gängigen Feldbusse
- Integration der sicheren Reihenschaltung Flexi Loop
- Spezielle Muting-Module erfüllen alle Anforderungen einer anspruchsvollen Muting-Applikation