Kontakt
Feedback

Sicherheitszuhaltungen
i14 Lock

Sichere und wirtschaftliche Türüberwachung mit hoher Zuhaltekraft

Ihr Nutzen

  • Kostengünstige Lösung für alle Standardanforderungen
  • Verbesserte Diagnose durch LED-Statusanzeige
  • Viel Freiraum bei der Montage: Zugang zur Hilfsentriegelung von allen drei Seiten möglich
  • Platzersparnis durch kleines Gehäuse

Übersicht

Sichere und wirtschaftliche Türüberwachung mit hoher Zuhaltekraft

Die Sicherheitszuhaltung i14 Lock dient der sicheren Verriegelung von Schutzeinrichtungen, bis ein Gefahrbereich betreten werden kann. Ihre kleine Bauform, eine Hilfsentriegelung an jeder Seite und ihre Statusanzeige machen sie zur attraktiven Lösung für Standardanforderungen.

Auf einen Blick
  • Kompaktes Kunststoffgehäuse
  • Leitungseinführung M20 x 1,5
  • Ruhestromprinzip
  • Verriegelungsüberwachung
  • LED-Verriegelungsanzeige
  • Hilfsentriegelung auf drei Seiten

 

Profitieren Sie mit uns als Partner und Experte für funktionale Sicherheit von produktivitätssteigernden Sicherheitslösungen. Damit Ihre Prozesse reibungslos laufen, Mensch und Maschine zum Team werden und wir gemeinsam die Grenzen des Machbaren verschieben.

Erhöhen Sie Ihre Produktivität –mit Sicherheitslösungen von SICK

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    BauartBauart 2, elektromechanisch (EN ISO 14119)
    Codierungsstufe des BetätigersGeringe Codierungsstufe (EN ISO 14119)
    AusgangsartElektromechanische Kontakte
    ZuhalteprinzipRuhestromprinzip
    Zuhaltungsüberwachung
    Türüberwachung
    Zuhaltekraft Fmax1.000 N (EN ISO 14119)
    AnschlussartLeitungseinführung, 1 x M20
    LED
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben