Kontakt
Feedback

Sicherheitszuhaltungen
i110 Lock

Sichere und wirtschaftliche Türüberwachung mit hoher Zuhaltekraft

Ihr Nutzen

  • Einfache Montage ohne zusätzliche Montageplatte – direkt am Aluminiumprofil des Schutztürrahmens
  • Flexible elektrische Anschlussmöglichkeiten durch drei Leitungseinführungen
  • Verbesserte Diagnose durch zusätzliche Kontakte für Türüberwachung
  • Praktische Justage: Große Auswahl an Betätigern – passend für jede Türe
  • Unterschiedliche Schaltelemente bieten passende Lösung für die Elektroinstallation
  • Zuverlässige Funktion des Schalters durch robusten Betätigungskopf aus Metall, auch bei mechanischem Versatz der Schutzeinrichtung
  • Mit Flexi Loop: sichere Reihenschaltung inklusive Diagnose bei geringem Verdrahtungsaufwand

Übersicht

Sichere und wirtschaftliche Türüberwachung mit hoher Zuhaltekraft

Die Sicherheitszuhaltung i110 Lock dient der sicheren Verriegelung von Schutzeinrichtungen, bis ein Gefahrbereich betreten werden kann. Sie hat eine schmale Gehäusebauform aus Kunststoff und einen robusten Betätigungskopf aus Metall. Dadurch erreicht die Sicherheitszuhaltung i110 Lock die höchste Zuhaltekraft innerhalb dieser Produktfamilie.

Auf einen Blick
  • Schmales Kunststoffgehäuse
  • Betätigungskopf aus Metall
  • Starre und bewegliche Betätiger
  • Mit Leitungseinführung M20 x 1,5 oder Flexi-Loop-kompatiblem M12-Steckverbinder (abhängig von der Variante)
  • Varianten in Arbeitsstrom- oder Ruhestromprinzip
  • Verriegelungs- und Türüberwachung

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    BauartBauart 2, elektromechanisch (EN ISO 14119)
    Codierungsstufe des BetätigersGeringe Codierungsstufe (EN ISO 14119)
    AusgangsartElektromechanische Kontakte
    ZuhalteprinzipArbeitsstromprinzip / Ruhestromprinzip
    Zuhaltungsüberwachung
    Türüberwachung
    Zuhaltekraft Fmax2.500 N (EN ISO 14119) 1)
    Anschlussart

    Leitungseinführung, 3 x M20

    Steckverbinder, M12, 8-polig

    LED
    • 1) Mit gewinkeltem Betätiger: 1500 N.
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben