Kontakt
Feedback

Sicherheitsbefehlsgeräte
i150RP

Sicherheitsschutz für extralange Distanzen

Ihr Nutzen

  • Die Not-Halt-Funktion kann an jedem Punkt des Seiles ausgelöst werden
  • Die große Seillänge reduziert die Anzahl der Seilzugschalter und spart somit Kosten
  • Einfaches Einstellen der Seilspannung
  • Robustes Metallgehäuse bietet einen hohen Schutz für den Seilzugschalter
  • Bedienerfreundlich durch integrierten Not-Halt-Taster, damit ist das Auslösen der Not-Halt-Funktion auch am Seilende möglich
  • Kundenfreundliche Komplettsets für unterschiedliche Seillängen
  • Zusätzliche Kontakte ermöglichen eine schnelle und einfache Diagnose
  • Mit Flexi Loop: sichere Reihenschaltung inklusive Diagnose bei geringem Verdrahtungsaufwand

Übersicht

Sicherheitsschutz für extralange Distanzen

Seilzugschalter i150RP sorgt dafür, dass Gefahr bringende Bewegungen über Entfernungen bis zu 75 m sicher gestoppt werden. Zur optimalen Absicherung der Gefahrstellen ist das Seil formschlüssig mit dem Seilzugschalter verbunden. In Arbeitsstellung ist das Seil vorgespannt und die sicherheitsrelevanten Kontakte – die Zwangsöffner – sind geschlossen. Durch Zug am Seil oder bei Seilriss werden die Kontakte geöffnet und die Not-Halt-Funktion wird ausgelöst. Die Betätigung kann an jeder Stelle des Seiles erfolgen.

Auf einen Blick
  • Seilzugschalter mit Seillängen bis 75 m, mit integrierter Seilriss- und Seilzugfunktion
  • Metallgehäuse mit integriertem Not-Halt-Taster und Stellungsanzeige
  • Entriegelungsdrehhebel
  • Mit Leitungseinführung M20 x 1,5 oder Flexi-Loop-kompatiblem M12-Steckverbinder (abhängig von der Variante)
  • Schleichschaltglieder mit vier Kontakten

 

Profitieren Sie mit uns als Partner und Experte für funktionale Sicherheit von produktivitätssteigernden Sicherheitslösungen. Damit Ihre Prozesse reibungslos laufen, Mensch und Maschine zum Team werden und wir gemeinsam die Grenzen des Machbaren verschieben.

Erhöhen Sie Ihre Produktivität –mit Sicherheitslösungen von SICK

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    SchaltertypSeilzugschalter
    Anzahl Zwangsöffner2 / 3
    Anzahl Schließer2 / 0 / 1
    GehäusematerialMetall
    SchutzartIP65 (IEC 60529)
    AnschlussartLeitungseinführung, 3 x M20 / Steckverbinder, M12, 4-polig
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben