Sicherheitsbefehlsgeräte
ES21

Not-Halt-Taster für den schnellen und zuverlässigen Maschinenstopp

Ihr Nutzen

  • Mehr Sicherheit bei Einbaugeräten durch selbstüberwachende Kontakte
  • Höhere Verfügbarkeit durch Varianten mit Schutzkragen
  • Bedienerfreundliche Statusanzeige durch farbliche Markierung oder LED-Ringbeleuchtung am Taster
  • Gelungen bis ins Detail: ausgezeichnet und ansprechend im Design

Übersicht

Not-Halt-Taster für den schnellen und zuverlässigen Maschinenstopp

Not-Halt-Taster ES21 sind bei automatisierten Maschinen und Anlagen ein Muss. Sie ermöglichen einer Person, eine Maschine oder Anlage im Notfall sofort zu stoppen. Je nach Variante werden die Not-Halt-Taster entweder in ein Maschinenbedienpult integriert oder direkt an die Maschinen montiert.

Auf einen Blick
  • Wahlweise als Aufbauversion mit Gehäuse oder Einbauversion (Ø 22 mm)
  • Einbauversion für Maschinenbedienpulte mit selbstüberwachenden Kontakten zwischen Taste und Schaltelement
  • Aufbauversion zur direkten Montage an unterschiedlichen Maschinen und Anlagen
  • Varianten mit LED-Ringbeleuchtung
  • Optional mit Schutzkragen gegen unbeabsichtigtes Betätigen

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    SchaltertypNot-Halt-Taster
    Anzahl Zwangsöffner1 / 2 / 3
    Anzahl Schließer0 / 1
    GehäusematerialKunststoff
    Schutzart

    IP65 (IEC 60529)

    IP54 (IEC 60529)

    Taste Not-Halt (beleuchtbar)– / ✔
    AnschlussartLeitungseinführung, 2 x M20
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads