Übersicht
Zuverlässiger Not-Halt-Taster mit optionalem Rücksetztaster
Not-Halt-Taster ES11 sind bei automatisierten Maschinen und Anlagen ein Muss. Sie ermöglichen einer Person, eine Maschine oder Anlage im Notfall sofort zu stoppen. Je nach Variante sind die Not-Halt-Taster zusätzlich mit Rücksetztastern ausgestattet. Die Rücksetztaster (RESET) dienen dem manuellen Rücksetzen der Schutzeinrichtung und somit dem Zweck, den sicheren Zustand für den Wiederanlauf (Restart) herzustellen.
Auf einen Blick
- Schmales Gehäuse mit Rastverbindung
- Wahlweise als Einzelgerät mit Not-Halt-Taster oder als Kombination mit Rücksetztaster
- Not-Halt-Taster wahlweise mit LED-Beleuchtung
- Beleuchtbarer Rücksetztaster
- Flexi-Loop-kompatibler M12-Steckverbinder