Kontakt
Feedback

Sicherheitsbefehlsgeräte
ER12

Zuverlässig und sicher mit Rücksetztaster und Mehrfachtaster

Ihr Nutzen

  • Einfache Montage durch Rastverbindung
  • Schnelle Inbetriebnahme und schneller Austausch durch M12-Steckverbinder
  • Bedienerfreundliche Statusanzeige durch LED-Beleuchtung am Taster

Übersicht

Zuverlässig und sicher mit Rücksetztaster und Mehrfachtaster

Rücksetztaster und Mehrfachtaster der Produktfamilie ER12 kommen dort zum Einsatz, wo eine Funktion manuell aktiviert werden soll. Die unterschiedlichen Produkttypen eignen sich für vielseitige Anwendungen. Mit einem Rücksetztaster lässt sich eine Schutzeinrichtung rücksetzen, wenn nach einer zuvor eingeleiteten Stopp-Funktion ein Wiederanlauf der Maschine erforderlich ist. Ein Mehrfachtaster in der Ausführung als Zweifachtaster findet Anwendung in Applikationen, in denen zwei Tasten benötigt werden. Von Vorteil ist hierbei die flexible Verwendungsmöglichkeit der beiden Tasten – so können sowohl die Rücksetzfunktion als auch andere Funktionen über eine Bedieneinheit betrieben werden.

Auf einen Blick
  • Schmales Gehäuse mit Rastverbindung
  • Beleuchtbare Tasten
  • Schließerfunktion
  • M12-Steckverbinder

 

Profitieren Sie mit uns als Partner und Experte für funktionale Sicherheit von produktivitätssteigernden Sicherheitslösungen. Damit Ihre Prozesse reibungslos laufen, Mensch und Maschine zum Team werden und wir gemeinsam die Grenzen des Machbaren verschieben.

Erhöhen Sie Ihre Produktivität –mit Sicherheitslösungen von SICK

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    SchaltertypRücksetztaster / Zweifachtaster
    Anzahl Schließer1 / 2
    GehäusematerialKunststoff
    SchutzartIP65 (EN 60529)
    Tasten (beleuchtbar)✔ / –
    AnschlussartSteckverbinder, M12, 4-polig / Steckverbinder, M12, 5-polig / Steckverbinder, M12, 8-polig
    Geeignet für Muting-Applikationen (mit UE403)– / ✔
    Geeignet für Reset/Override-Applikationen (mit deTec4)– / ✔
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben