Kontakt
Feedback

Elektromechanische Sicherheitsschalter
i17S

Sichere und wirtschaftliche Türüberwachung mit Rückhaltekraft

Ihr Nutzen

  • Hohe Verfügbarkeit und mehr Sicherheit durch eine konische Einführhilfe
  • Verbesserte Diagnose durch zusätzliche Meldekontakte
  • Flexible elektrische Anschlussmöglichkeiten durch drei Leitungseinführungen
  • Großer Anschlussraum erleichtert den elektrischen Anschluss

Übersicht

Sichere und wirtschaftliche Türüberwachung mit Rückhaltekraft

Sicherheitsschalter mit separatem Betätiger bestehen aus zwei Teilen. Der Sicherheitsschalter wird am feststehenden Teil und der Betätiger am beweglichen Teil der Schutzeinrichtung montiert. Beim Schließen der Schutzeinrichtung wird der Betätiger in den Sicherheitsschalter eingeführt. Damit wird der sichere Zustand erreicht und die sicherheitsrelevanten Kontakte werden geschlossen. Der Sicherheitsschalter i17S verfügt über drei Kontakte.

Auf einen Blick
  • Kompaktes Kunststoffgehäuse
  • Starre oder bewegliche Betätiger
  • 3 Leitungseinführungen M20 x 1,5
  • Schleichschaltglieder mit drei Kontakten
  • Schutzart IP 67

 

safetyIQ

Entdecken Sie intelligenten Schutz für mehr Produktivität

Erfahren Sie mehr

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    SchaltertypSicherheitsschalter mit separatem Betätiger
    Anzahl Zwangsöffner2
    Anzahl Schließer1
    GehäusewerkstoffKunststoff
    SchutzartIP67 (IEC 60529)
    SchaltprinzipSchleichschaltglied
    AnschlussartLeitungseinführung, 3 x M20
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben