Kontakt
Feedback

Elektromechanische Sicherheitsschalter
i12S

Sichere und wirtschaftliche Türüberwachung mit Rückhaltekraft

Ihr Nutzen

  • Kostengünstige Lösung für alle Standardanforderungen
  • Einfache Montage ohne zusätzliche Montageplatte – direkt am Aluminiumprofil des Schutztürrahmens
  • Hohe Verfügbarkeit und mehr Sicherheit bei beweglichen Betätigern durch konische Einführhilfe aus Metall
  • Mit Flexi Loop: sichere Reihenschaltung inklusive Diagnose bei geringem Verdrahtungsaufwand

Übersicht

Sichere und wirtschaftliche Türüberwachung mit Rückhaltekraft

Sicherheitsschalter mit separatem Betätiger bestehen aus zwei Teilen. Der Sicherheitsschalter wird am feststehenden Teil und der Betätiger am beweglichen Teil der Schutzeinrichtung montiert. Beim Schließen der Schutzeinrichtung wird der Betätiger in den Sicherheitsschalter eingeführt. Damit wird der sichere Zustand erreicht und die sicherheitsrelevanten Kontakte werden geschlossen. Der Sicherheitsschalter i12S zeichnet sich durch seine handliche Bauform aus und ist dadurch leicht und schnell zu montieren.

Auf einen Blick
  • Schmales Kunststoffgehäuse
  • Starre und bewegliche Betätiger
  • Mit Leitungseinführung M16 x 1,5 oder Flexi-Loop-kompatiblem M12-Steckverbinder (abhängig von der Variante)
  • Schleichschaltglied mit bis zu drei Kontakten
  • Schutzart IP 67

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    SchaltertypSicherheitsschalter mit separatem Betätiger
    Anzahl Zwangsöffner1 / 2
    Anzahl Schließer1 / 0
    GehäusewerkstoffKunststoff
    SchutzartIP67 (IEC 60529)
    SchaltprinzipSchleichschaltglied
    AnschlussartLeitungseinführung, 1 x M16 / Steckverbinder, M12, 4-polig
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben