Kontakt
Feedback

Elektromechanische Sicherheitsschalter
i110S

Sichere und wirtschaftliche Türüberwachung mit Rückhaltekraft

Ihr Nutzen

  • Die standardisierte Bauform erleichtert die Montage
  • Zuverlässige Funktion des Schalters durch robustes Metallgehäuse, auch bei mechanischem Versatz der Schutzeinrichtung
  • Hohe Verfügbarkeit und mehr Sicherheit durch eine konische Einführhilfe
  • Verbesserte Diagnose durch zusätzliche Meldekontakte
  • Mit Flexi Loop: sichere Reihenschaltung inklusive Diagnose bei geringem Verdrahtungsaufwand

Übersicht

Sichere und wirtschaftliche Türüberwachung mit Rückhaltekraft

Sicherheitsschalter mit separatem Betätiger bestehen aus zwei Teilen. Der Sicherheitsschalter wird am feststehenden Teil und der Betätiger am beweglichen Teil der Schutzeinrichtung montiert. Beim Schließen der Schutzeinrichtung wird der Betätiger in den Sicherheitsschalter eingeführt. Damit wird der sichere Zustand erreicht und die sicherheitsrelevanten Kontakte werden geschlossen. Der Sicherheitsschalter i110S zeichnet sich durch das robuste Metallgehäuse aus.

Auf einen Blick
  • Genormtes Metallgehäuse
  • Starre oder bewegliche Betätiger
  • Mit Leitungseinführung M20 x 1,5 oder Flexi-Loop-kompatiblem M12-Steckverbinder (abhängig von der Variante)
  • Schleichschaltglieder mit vier Kontakten
  • Schutzart IP 67

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    SchaltertypSicherheitsschalter mit separatem Betätiger
    Anzahl Zwangsöffner2 / 3
    Anzahl Schließer2 / 0 / 1
    GehäusewerkstoffMetall
    SchutzartIP67 (IEC 60529)
    SchaltprinzipSchleichschaltglied
    AnschlussartLeitungseinführung, 1 x M20 / Steckverbinder, M12, 4-polig
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben