Kontakt
Feedback

Elektromechanische Sicherheitsschalter
i110R

Sichere und bewährte Positionsüberwachung

Ihr Nutzen

  • Die standardisierte Bauform erleichtert die Montage
  • Hohe Verfügbarkeit durch robustes Metallgehäuse
  • Unterschiedliche Schaltelemente bieten passende Lösung für die Elektroinstallation
  • Verbesserte Diagnose durch zusätzliche Meldekontakte

Übersicht

Sichere und bewährte Positionsüberwachung

Der Sicherheitspositionsschalter i110R dient der sicheren Erfassung von Bewegungen. Er hat ein genormtes Gehäuse aus Zinkdruckguss und einen Metallschwenkhebel mit Kunststoffrolle. Der Schwenkhebel kann mit hohen Drehmomenten betätigt werden. Dadurch ist der gesamte Sicherheitspositionsschalter sehr gut für raue Umgebungen geeignet. Er hat unterschiedliche Schaltelemente und bietet dadurch optimale elektrische Lösungen.

Auf einen Blick
  • Genormtes Metallgehäuse
  • Metall-Schwenkhebel mit Kunststoffrolle
  • 1 Leitungseinführung M20 x 1,5
  • Schleich- oder Sprungschaltglied mit bis zu vier Kontakten

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    SchaltertypSicherheitspositionsschalter
    Anzahl Zwangsöffner1 / 2 / 3
    Anzahl Schließer1 / 2
    GehäusewerkstoffMetall
    SchutzartIP66 (IEC 60529)
    SchaltprinzipSprungschaltglied / Schleichschaltglied
    AnschlussartLeitungseinführung, 1 x M20
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben