Kontakt
Feedback

Elektromechanische Sicherheitsschalter
i110P

Sichere und bewährte Positionsüberwachung

Ihr Nutzen

  • Die standardisierte Bauform erleichtert die Montage
  • Hohe Verfügbarkeit durch robustes Metallgehäuse
  • Unterschiedliche Schaltelemente bieten passende Lösung für die Elektroinstallation
  • Verbesserte Diagnose durch zusätzliche Meldekontakte

Übersicht

Sichere und bewährte Positionsüberwachung

Der Sicherheitspositionsschalter i110P dient der sicheren Erfassung von Bewegungen. Sein Gehäuse aus Zinkdruckguss und sein Rollenstößel mit Edelstahlrolle machen ihn besonders robust für höhere Betätigungskräfte. Er hat unterschiedliche Schaltelemente und bietet dadurch optimale elektrische Lösungen.

Auf einen Blick
  • Genormtes Metallgehäuse
  • Rollenstößel mit Edelstahlrolle
  • 1 Leitungseinführung M20 x 1,5
  • Schleich- oder Sprungschaltglied mit bis zu vier Kontakten

 

Profitieren Sie mit uns als Partner und Experte für funktionale Sicherheit von produktivitätssteigernden Sicherheitslösungen. Damit Ihre Prozesse reibungslos laufen, Mensch und Maschine zum Team werden und wir gemeinsam die Grenzen des Machbaren verschieben.

Erhöhen Sie Ihre Produktivität –mit Sicherheitslösungen von SICK

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    SchaltertypSicherheitspositionsschalter
    Anzahl Zwangsöffner1 / 2 / 3
    Anzahl Schließer1 / 2
    GehäusewerkstoffMetall
    SchutzartIP66 (IEC 60529)
    SchaltprinzipSprungschaltglied / Schleichschaltglied
    AnschlussartLeitungseinführung, 1 x M20
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben