Kontakt
Feedback

Elektromechanische Sicherheitsschalter
i10P

Sichere und bewährte Positionsüberwachung

Ihr Nutzen

  • Die standardisierte Bauform erleichtert die Montage
  • Kostengünstige Lösung für alle Standardanforderungen

Übersicht

Sichere und bewährte Positionsüberwachung

Der Sicherheitspositionsschalter i10P dient der sicheren Erfassung von Bewegungen. Sein kleines Gehäuse und der Rollenstößel sind aus Kunststoff, was den i10P zu einer kostengünstigen Lösung macht.

Auf einen Blick
  • Genormtes Kunststoffgehäuse
  • Rollenstößel mit Kunststoffrolle
  • 1 Leitungseinführung M20 x 1,5
  • Schleichschaltglieder mit drei Kontakten

 

safetyIQ

Entdecken Sie intelligenten Schutz für mehr Produktivität

Erfahren Sie mehr

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    SchaltertypSicherheitspositionsschalter
    Anzahl Zwangsöffner2
    Anzahl Schließer1
    GehäusewerkstoffKunststoff
    SchutzartIP66 (IEC 60529)
    SchaltprinzipSchleichschaltglied
    AnschlussartLeitungseinführung, 1 x M20
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben