- Startseite
- Produktportfolio
- Sicherheitsrelais
- Sicherheitsrelais
- ReLy
- RLY3-OSSD200
- Startseite
- Produktportfolio
- Sicherheitsrelais
- Sicherheitsrelais
- ReLy
- RLY3-OSSD200
Sicherheitsschaltgeräte
ReLy / Auswerteeinheit
RLY3-OSSD200
1085344
-
Technische Daten
-
Downloads
-
Zubehör
-
Service und Support
-
Zolldaten
-
- Merkmale
Anwendungen Auswerteeinheit Kompatible Sensortypen Sicherheitssensoren mit OSSDs
- Sicherheitstechnische Kenngrößen
Sicherheits-Integritätslevel SIL3 (IEC 61508)
SILCL3 (IEC 62061)
Kategorie Kategorie 4 (ISO 13849-1) Performance Level PL e (ISO 13849-1) PFHD (mittlere Wahrscheinlichkeit eines Gefahr bringenden Ausfalls pro Stunde) 1,0 x 10-9 TM (Gebrauchsdauer) 20 Jahre (ISO 13849-1) Stoppkategorie 0 (IEC 60204-1)
- Funktionen
Sensorüberwachung Sequenzüberwachung Wiederanlaufsperre ✔ Rücksetzen Automatisch
Manuell
Schützkontrolle (EDM) ✔
- Schnittstellen
Anschlussart Frontstecker mit Zugfederklemmen Eingänge 2 Sicherheitseingänge
1 Eingang für Rücksetztaster oder Schützkontrolle (EDM)
Ausgänge 2 Freigabestrompfade (sicher)
2 Meldeausgänge (nicht sicher)
1 Testpulsausgang (nicht sicher)
Anzeigeelemente LEDs Art der Konfiguration Durch Anschlussverdrahtung
- Elektrische Daten - Betriebsdaten
Spannungsversorgung PELV oder SELV Versorgungsspannung UV 24 V DC (16,8 V ... 30 V) Restwelligkeit ≤ 2,4 V Leistungsaufnahme ≤ 2,5 W (DC)
- Elektrische Daten - Sicherheitseingänge
Anzahl 2 Eingangsspannung HIGH 24 V DC (11 V ... 30 V) LOW 0 V DC (–3 V ... 5 V) Eingangsstrom 4 mA ... 6 mA Testpulsbreite ≤ 1 ms Testpulsrate ≤ 10 Hz
- Elektrische Daten - Eingang Rücksetztaster oder Schützkontrolle (EDM)
Anzahl 1 Eingangsspannung HIGH 24 V DC (11 V ... 30 V) LOW 0 V DC (–3 V ... 5 V) Eingangsstrom 4 mA ... 6 mA
- Elektrische Daten - Freigabestrompfade
Ansprechzeit 10 ms Anzahl 2 Ausgangsart Schließerkontakte, zwangsgeführt Kontaktwerkstoff Silberlegierung, hauchvergoldet Schaltspannung 10 V AC ... 230 V AC
10 V DC ... 230 V DC
Schaltstrom 10 mA ... 6 A Summenstrom 12 A Mechanische Lebensdauer 1 x 107 Schaltspiele Überspannungskategorie III (EN 60664-1) Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 6 kV (EN 60664-1)
- Elektrische Daten - Meldeausgänge
Anzahl 2 Ausgangsart Push-Pull-Halbleiterausgang, kurzschlussfest Ausgangsspannung HIGH ≥ UV – 3 V LOW ≤ 3 V Eingangsstrom (NPN) ≤ 15 mA Ausgangsstrom (PNP) ≤ 120 mA
- Elektrische Daten - Testpulsausgänge
Anzahl 1 Ausgangsart PNP-Halbleiter, kurzschlussfest Ausgangsspannung ≥ UV – 3 V Testpulsbreite 2 ms Testpulsintervall 40 ms
- Mechanische Daten
Abmessungen (B x H x T) 18 mm x 124,6 mm x 85,5 mm Gewicht 130 g
- Umgebungsdaten
Schutzart IP20 (IEC 60529) Betriebsumgebungstemperatur –25 °C ... +55 °C Lagertemperatur –25 °C ... +70 °C Luftfeuchtigkeit ≤ 95 %, nicht kondensierend Störaussendung Gemäß IEC 61000-6-4 Störfestigkeit Gemäß IEC 61326-3-1
Gemäß IEC 61000-6-2
Gemäß IEC 60947-5-1
- Klassifikationen
eCl@ss 5.0 27371990 eCl@ss 5.1.4 27371990 eCl@ss 6.0 27371819 eCl@ss 6.2 27371819 eCl@ss 7.0 27371819 eCl@ss 8.0 27371819 eCl@ss 8.1 27371819 eCl@ss 9.0 27371819 eCl@ss 10.0 27371819 eCl@ss 11.0 27371819 eCl@ss 12.0 27371819 ETIM 5.0 EC001449 ETIM 6.0 EC001449 ETIM 7.0 EC001449 ETIM 8.0 EC001449 UNSPSC 16.0901 41113704
-
Ansicht: Galerieansicht Listenansicht Alles einblenden Alles ausblenden
-
-
-