Übersicht
Kompaktes Design für reine Zuverlässigkeit
In der Pharmaindustrie erfordern extrem aggressive Reinigungs- und Dekontaminationsmittel Produkte mit höchster Beständigkeit und Robustheit. Der Edelstahl-Sicherheits-Lichtvorhang TWINOX4 wurde speziell für den Einsatz in der Pharmaindustrie entwickelt. Sein Design ist frei von Kanten oder Spalten und somit besonders geeignet für die Absicherung von Maschinen mit hohen Hygieneanforderungen. Für den flexiblen Einbau bei engen Platzverhältnissen eignet sich TWINOX4 aufgrund seiner kompakten Baugröße optimal. Aus Edelstahl, robust und einfach zu reinigen – das sind die überzeugenden Merkmale.
Auf einen Blick
- Medienbeständigkeit durch Edelstahlgehäuse
- Reinigungsfreundliches Design mit verrundeten Kanten und ohne Hinterschnitte
- Twin-Konzept: Sender und Empfänger in einem Gehäuse
- Wiederanlaufsperre, Schützkontrolle (EDM), Strahlcodierung
- Schutzarten IP65 und IP67